Präsenzmelder und Bewegungsmelder 360° Kompakt
2399 02
243,38
4010337019381
1
02
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Merkmale Merkmale Automatisches Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit. Funktionen einstellbar mit IR-Fernbedienungen. Einschränken des Erfassungsfelds durch Aufsteckblende oder Abschalten einzelner Sensoren. Bedienung mit IR-Fernbedienung, Nebenstelle 2-Draht oder Wipptaster. Teach-Funktion zum Anpassen der Helligkeitsschwelle, in Kombination mit IR-Fernbedienungen. Kurzzeitbetrieb z. B. zum Ansteuern von akustischen Signalgebern. Funktion als Dämmerungsschalter. Erweiterung des Erfassungsfelds durch Parallelschalten mehrerer Geräte. Technische Daten Nennspannung AC 110 bis 240 V, 50/60 Hz Stand-by max. 0,3 W Batterie f. Fernbedienung Typ CR 2025 UN-Nr. 3091 Montagehöhe ca. 2,20 m bis 6,0 m Montagehöhe 3 m Erfassungswinkel 360° Erfassungsbereich Ø ca. 20 m Helligkeitswert ca. 5 bis 2000 lx Nachlaufzeit einstellbar ca. 10 s bis 30 min Kurzzeitbetrieb ca. 0,5 s Schaltstrom bei 35 °C Ohmsch 16 A (AC1) Leuchtstofflampen 4 AX Anschlussleistung bei AC 230 V~ und 35 °C Glühlampen 2300 W HV-Halogen 2000 W Tronic-Trafo 1500 W gewickelter Trafo 1000 VA LED-Lampen typ. 400 W Kompaktleuchtstofflampe typ. 400 W Leuchtstofflampen, unkompensiert 920 VA Kapazitive Last 690 VA (560 µF) Anschlussleistung bei AC 110 V~ und 35 °C Glühlampen 1150 W HV-Halogen 1000 W Tronic-Trafo 750 W gewickelter Trafo 500 VA LED-Lampen typ. 200 W Kompaktleuchtstofflampe typ. 200 W Leuchtstofflampen, unkompensiert 460 VA Kapazitive Last 345 VA (560 µF) Umgebungstemperatur -5 °C bis +45 °C Abmessungen Ø103 H 63
Hinweise Die erforderlichen Einstellungen für die Inbetriebnahme erfolgen mit der IR-Fernbedienung PIR 1 (Zubehör) für den Installateur. Deckenmontage im Innenbereich, Aufputz. Lieferumfang IR-Fernbedienung PIR 2 für den Kunden ist enthalten. Aufsteckblende zur Begrenzung des Erfassungsfelds im Lieferumfang enthalten. Weitere Links Gira Präsenz- und Bewegungsmelder 360° AP Mehr
Downloads Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)
Art.-Nr. 239902
RFA, 568 KB
IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)
Art.-Nr. 239902
IFC, 172.85 KB
Präsenzmelder und Bewegungsmelder 360° Kompakt Gebrauchsanleitung, ab Index I05.
Art.-Nr. 2399 02
PDF, 646.55 KB
Präsenzmelder und Bewegungsmelder 360° Kompakt EU Konformitätserklärungen
Art.-Nr. 2399 02
PDF, 167.42 KB
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.
Zur Mediadatenbank