0

System 3000 rumstemperaturreglering BT System 55

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
cremevit blank
5394 01
4010337055273
1/5
kritvit blank
5394 03
4010337055280
1/5
kritvit sidenmatt
5394 27
4010337055464
1/5
alufärg (lackerad)
5394 26
4010337055457
1/5
antracit
5394 28
4010337055525
1/5
svart matt (lackerad)
5394 005
4010337055679
1/5
grå matt (lackerad)
5394 015
4010337087328
1/5
rostfritt stål
5394 600
4010337055655
1/5

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

cremevit blank
EAN 4010337055273
Art.nr 5394 01VE 1/5
PS
kritvit blank
EAN 4010337055280
Art.nr 5394 03VE 1/5
PS
kritvit sidenmatt
EAN 4010337055464
Art.nr 5394 27VE 1/5
PS
alufärg (lackerad)
EAN 4010337055457
Art.nr 5394 26VE 1/5
PS
antracit
EAN 4010337055525
Art.nr 5394 28VE 1/5
PS
svart matt (lackerad)
EAN 4010337055679
Art.nr 5394 005VE 1/5
PS
grå matt (lackerad)
EAN 4010337087328
Art.nr 5394 015VE 1/5
PS
rostfritt stål
EAN 4010337055655
Art.nr 5394 600VE 1/5
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Nödvändigt tillbehör

Egenskaper

  • Användning och programmering med mobil enhet (smartmobil eller surfplatta) via bluetooth® med appen Gira System 3000.
  • Manövrering via kapacitiv sensoryta.
  • Manuell och tidsstyrd reglering av rumstemperaturen.

Funktioner på frontmodulen

  • Aktuellt klockslag kan sparas som kopplingstidpunkt, snabbprogrammering.
  • Automatisk sommar-/vintertidsomställning, frånkopplingsbar.
  • Timer med tre minnesplatser. För varje minnesplats komfort- och sänkningstidpunkt för mån-fre och lör+sön.
  • Inställning av en komfort-, sänknings-, kylnings- och frostskyddstemperatur.
  • Regleringsutgång: Pulsviddsmodulering (PWM) eller 2-punktsreglering.
  • Uppvärmningsoptimering (temperaturen uppnås vid inställd tid).
  • Anpassning till ventiler (strömlöst öppen eller strömlöst stängd).
  • Aktivering av kyldriften över insatsen.
  • Stöder intern och extern temperaturgivar.
  • Temperaturfallsidentifiering.
  • Användningsspärr.
  • Ventilskyddsfunktion.
  • Displayen kopplar från efter 2 minuter, permanent visning av aktuellt klockslag är möjligt.

Funktioner med appen Gira System 3000

  • Veckotimer med 40 individuellt programmeringsbara kopplingspunkter och temperaturer.
  • Semesterläge (start, slut, temperatur).
  • Boostfunktion: Snabbuppvärmning i max. 5 minuter.
  • Spärrning av manövrering på plats är möjligt.
  • Anslutning av en extern temperatursensor via Bluetooth®.
  • Minimal och maximal temperatur kan ställas in.
  • Kopiering av inställningar och tidsprogram till andra moduler är möjligt.
  • Kombination av frontmodulen 5393xx och 540700 är möjlig först från I05 (index).

Tekniska data

Gångprecision per månad± 10 sek
gångreservca. 4 h
Trådlös frekvens2,402 till 2,480 GHz
Sändningseffektmax. 2,5 mW, klass 2
Sändningsräckviddtyp. 10 m
Omgivningstemperatur-5 °C till +45 °C

Anmärkning

  • Vid anslutning till appen Gira System 3000 uppdateras klockslag och datum.
Datablad

Anbudsunderlag

Rumstermostat Display, Rumstermostat BT

Bruksanvisning.

Art.nr 5393 .. 5394 ..

PDF, 625.97 KB

Ladda ner
Gira System 3000

System basics

PDF, 9.54 MB

Ladda ner
System 3000 room temperature controller BT

PSTI Statement of Compliance

Art.nr 5394 005 5394 01 5394 015 5394 03 5394 26 5394 27 5394 28 5394 70 5394 72 5394 73 5394 74 5394 76 5394 112 5394 600

PDF, 265.44 KB

Ladda ner
System 3000 room temperature controller BT System 55

EC Declaration of conformity

Art.nr 5394 005 5394 01 5394 015 5394 03 5394 26 5394 27 5394 28 5394 70 5394 72 5394 73 5394 74 5394 76 5394 112 5394 600

PDF, 176.29 KB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen