0

Thermostat d'ambiance BT System 3000 System 55

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
blanc crème brillant
5394 01
141,32
4010337055273
1/5
02
blanc brillant
5394 03
141,32
4010337055280
1/5
02
blanc satiné
5394 27
141,32
4010337055464
1/5
02
teinte alu (laqué)
5394 26
147,62
4010337055457
1/5
02
anthracite
5394 28
145,11
4010337055525
1/5
02
noir mat (laqué)
5394 005
147,62
4010337055679
1/5
02
gris mat (laqué)
5394 015
147,62
4010337087328
1/5
02
acier inoxydable
5394 600
154,68
4010337055655
1/5
02

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

blanc crème brillant
EAN 4010337055273
Réf. 5394 01UC 1/5
141,32 EURSP 02
blanc brillant
EAN 4010337055280
Réf. 5394 03UC 1/5
141,32 EURSP 02
blanc satiné
EAN 4010337055464
Réf. 5394 27UC 1/5
141,32 EURSP 02
teinte alu (laqué)
EAN 4010337055457
Réf. 5394 26UC 1/5
147,62 EURSP 02
anthracite
EAN 4010337055525
Réf. 5394 28UC 1/5
145,11 EURSP 02
noir mat (laqué)
EAN 4010337055679
Réf. 5394 005UC 1/5
147,62 EURSP 02
gris mat (laqué)
EAN 4010337087328
Réf. 5394 015UC 1/5
147,62 EURSP 02
acier inoxydable
EAN 4010337055655
Réf. 5394 600UC 1/5
154,68 EURSP 02

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Accessoires nécessaires

Accessoires en option

Caractéristiques

  • Commande et programmation avec terminal mobile (téléphone portable ou tablette) via Bluetooth® avec l’application Gira System 3000.
  • Commande au moyen de la surface tactile capacitive.
  • Régulation manuelle et temporisée de la température ambiante.

Fonctions sur le module rapporté

  • L'heure actuelle peut être mémorisée comme heure de commutation, programmation rapide.
  • Changement automatique heure d'été/heure d'hiver désactivable.
  • Minuterie avec trois zones de mémoire. Confort et temps d’abaissement pour Lu-Ve et Sa+Dim pour chaque zone de mémoire.
  • Réglage d'une température de confort, d'abaissement, de refroidissement et d'antigel.
  • Sortie du régulateur : Modulation de largeur d'impulsion (MLI) ou commande à deux points.
  • Optimisation du chauffage (la température est atteinte à l'heure fixée).
  • Adaptation aux vannes (ouvertes hors tension ou fermées hors tension).
  • Activation du mode de refroidissement via l'utilisation.
  • Supporte les capteurs de température internes et externes.
  • Détection chute température.
  • Verrouillage de commande.
  • Fonction de protection de vanne.
  • Le Display s'éteint au bout de 2 minutes, affichage permanent de l'heure actuelle possible.

Fonctions avec l'application Gira System�3000

  • Minuterie hebdomadaire avec 40 points de commutation et températures programmables individuellement.
  • Mode vacances (début, fin, température).
  • Fonction Boost : Chauffage rapide pendant 5 minutes maximum.
  • Verrouillage de l'opération locale possible.
  • Intégration d'un capteur de température externe via Bluetooth®.
  • Valeurs de température minimum et maximum réglable.
  • Possibilité de copier les paramètres et les programmes horaires vers d'autres modules rapportés.
  • La combinaison du module rapporté 5393xx avec 540700 n’est possible qu’à partir de I05 (indice).

Caractéristiques techniques

Précision de marche par mois± 10 s
Réserve de marcheenv. 4 h
Fréquence radiode 2,402 à 2,480 GHz
Puissance d’émissionmax. 2,5 mW, classe 2
Portée de transmissiontype 10 m
Température ambiante-5°C à +45°C

Indications

  • Lorsque vous êtes connecté à l’application Gira System 3000, l’heure et la date sont mises à jour.
Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Thermostat d'ambiance Display, Thermostat d'ambiance BT

Mode d'emploi.

Réf. 5393 .. 5394 ..

PDF, 634.63 KB

Téléchargement
Gira System 3000

System basics

PDF, 9.54 MB

Téléchargement
System 3000 room temperature controller BT

PSTI Statement of Compliance

Réf. 5394 005 5394 01 5394 015 5394 03 5394 26 5394 27 5394 28 5394 70 5394 72 5394 73 5394 74 5394 76 5394 112 5394 600

PDF, 265.44 KB

Téléchargement
System 3000 room temperature controller BT System 55

EC Declaration of conformity

Réf. 5394 005 5394 01 5394 015 5394 03 5394 26 5394 27 5394 28 5394 70 5394 72 5394 73 5394 74 5394 76 5394 112 5394 600

PDF, 176.29 KB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias