0

Regulator temperatury w pomieszczeniu System 3000 BT System 55

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
kremowy z połyskiem
5394 01
4010337055273
1/5
czysta biel z połyskiem
5394 03
4010337055280
1/5
czysta biel matowa
5394 27
4010337055464
1/5
kolor aluminium (lakierowane)
5394 26
4010337055457
1/5
antracytowy
5394 28
4010337055525
1/5
czarny matowy (lakierowany)
5394 005
4010337055679
1/5
szary matowy (lakierowany)
5394 015
4010337087328
1/5
stal szlachetna
5394 600
4010337055655
1/5

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

kremowy z połyskiem
EAN 4010337055273
Nr artykułu 5394 01Op. 1/5
SC
czysta biel z połyskiem
EAN 4010337055280
Nr artykułu 5394 03Op. 1/5
SC
czysta biel matowa
EAN 4010337055464
Nr artykułu 5394 27Op. 1/5
SC
kolor aluminium (lakierowane)
EAN 4010337055457
Nr artykułu 5394 26Op. 1/5
SC
antracytowy
EAN 4010337055525
Nr artykułu 5394 28Op. 1/5
SC
czarny matowy (lakierowany)
EAN 4010337055679
Nr artykułu 5394 005Op. 1/5
SC
szary matowy (lakierowany)
EAN 4010337087328
Nr artykułu 5394 015Op. 1/5
SC
stal szlachetna
EAN 4010337055655
Nr artykułu 5394 600Op. 1/5
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Wymagane akcesoria

Opcjonalne akcesoria

Cechy

  • Obsługa i programowanie za pomocą mobilnego urządzenia końcowego (smartfon lub tablet) poprzez łącze Bluetooth® przy użyciu aplikacji Gira System 3000.
  • Obsługa przez pojemnościową powierzchnię czujnika.
  • Ręczna i sterowana czasowo regulacja temperatury w pomieszczeniu.

Funkcje klawisza

  • Możliwość ustawienia aktualnej godziny jako czasu przełączania, szybkie programowanie.
  • Automatyczna zmiana czasu letniego i zimowego, z możliwością wyłączenia.
  • Zegar sterujący z trzema obszarami pamięci. Każdy obszar pamięci umożliwia ustawianie czasu komfortu i obniżenia temperatury dla dni pn-pt i sb+nd.
  • Ustawienie temperatury komfortowej, obniżenia, chłodzenia i ochrony przed zamarzaniem.
  • Wyjście regulacyjne: modulacja szerokości impulsu (PWM) lub sterowanie 2-punktowe.
  • Optymalizacja nagrzewania (temperatura jest osiągana w ustawionym czasie).
  • Adaptacja do zaworów (otwartych lub zamkniętych w stanie bezprądowym).
  • Aktywacja chłodzenia poprzez element podtynkowy.
  • Obsługuje wewnętrzny i zewnętrzny czujnik temperatury.
  • Wykrywanie spadku temperatury.
  • Blokada obsługi.
  • Funkcja zabezpieczenia zaworu.
  • Wyświetlacz wyłącza się po 2 minutach, możliwe stałe wyświetlanie aktualnego czasu.

Funkcje z aplikacją Gira System 3000

  • Tygodniowy zegar sterujący z 40 indywidualnie programowalnymi punktami przełączania i temperaturami.
  • Tryb urlopowy (początek, koniec, temperatura).
  • Funkcja Boost: szybkie nagrzewanie przez maks. 5 minut.
  • Możliwość lokalnej blokady obsługi.
  • Integracja zewnętrznego czujnika temperatury przez Bluetooth®.
  • Możliwość ustawienia temperatury minimalnej i maksymalnej.
  • Możliwość kopiowania ustawień i czasów sterowania na inne urządzenia.
  • Połączenie modułu nakładanego 5393xx z 540700 możliwe jest dopiero od I05 (indeks).

Dane techniczne

Dokładność zegara na miesiąc± 10 s
Rezerwa pracy zegaraok. 4 h
Częstotliwość radiowa2,402 do 2,480 GHz
Moc nadawczamaks. 2,5 mW, klasa 2
Zasięg nadajnikatyp. 10 m
Temperatura otoczeniaod -5 °C do +45 °C

Wskazówki

  • W połączeniu z aplikacją Gira System 3000 aktualizowana jest data i godzina.
Arkusz danych

Oprogramowanie

Regulator temperatury w pomieszczeniu Display, Regulator temperatury w pomieszczeniu BT

Instrukcja obsługi.

Nr artykułu 5393 .. 5394 ..

PDF, 637.36 KB

Do pobrania
Gira System 3000

System basics

PDF, 9.54 MB

Do pobrania
System 3000 room temperature controller BT

PSTI Statement of Compliance

Nr artykułu 5394 005 5394 01 5394 015 5394 03 5394 26 5394 27 5394 28 5394 70 5394 72 5394 73 5394 74 5394 76 5394 112 5394 600

PDF, 265.44 KB

Do pobrania
System 3000 room temperature controller BT System 55

EC Declaration of conformity

Nr artykułu 5394 005 5394 01 5394 015 5394 03 5394 26 5394 27 5394 28 5394 70 5394 72 5394 73 5394 74 5394 76 5394 112 5394 600

PDF, 176.29 KB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych