0

System 3000 rumstermostatinsatsmed givaranslutning

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
5395 00
8580643
4010337036128
1/5

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

EAN 4010337036128
Art.nr 5395 00VE 1/5
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Alternativa tillbehör

Egenskaper

  • Koppling av golvvärme och termiska ställdon.
  • Utgångssignal: Pulsviddsmodulation (PWM) eller tvåpunktsreglering (på/av).
  • Ingång till omkoppling till kylningsdrift.
  • Avbryter uppvärmningen efter 60 minuter (överhettningsskydd för en värmegenerator).
  • Anslutning av en fjärrgivare (tillbehör) är möjlig.

Kombination med RF Multi knappsats 1knapp/2knappars för KNX

  • Värmeaktor 1kanal
  • Sensorkanal 1knapp resp. 2knappars.
  • Lokal styrning av system 3000 insats möjligt.
  • Trådlös styrning av andra enheter för KNX som sensor möjlig.
  • Temperaturregistrering.
  • Insatsens funktioner för rumstermostat:Aktivering av 230 V-motoraktuator, värme- och kyldrift, växling av värme- eller kyldrift via kommunikationsobjekt eller biapparatingång. PWM- och 2-punktstermostat, absoluta och relativa börvärden, styrning av värmebehov inkl. kaskadering, ventilskyddsfunktion.Cyklisk övervakning av golvtemperatur, servicedrift för ventilutgång, frostskyddsfunktion (automatiskt eller via kommunikationsobjekt), utjämning av temperatursensorn, boost-funktion, sommar- och vinterkompensation.Biapparatingången är till för omkoppling mellan värme- och kyldrift.

Tekniska data

MärkspänningAC 230V, 50/60Hz
Standby0,1 till 0,5 W
Brytström10 mA till 16 A
Anslutningseffektmax. 3600 W
Rekommenderad monteringshöjd1,50 m
Inbyggnadsdjup24 mm
Monteringi apparatdosa enligt DIN 49073
Omgivningstemperatur-5 °C till +45 °C
Datablad

Anbudsunderlag

Rumstermostat insats med givaranslutning

Bruksanvisning, till index I03.

Art.nr 5395 00

PDF, 253.29 KB

Ladda ner
Rumstermostat insats med givaranslutning

Bruksanvisning, från index I04.

Art.nr 5395 00

PDF, 628.45 KB

Ladda ner
Gira System 3000

System basics

PDF, 9.54 MB

Ladda ner
System 3000 room temperature controller insertwith sensor connection

EC Declaration of conformity

Art.nr 5395 00

PDF, 164.34 KB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen