0

System 3000 jalusistyrning och timer Display System 55

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
cremevit blank
5366 01
4010337027430
1/5
kritvit blank
5366 03
4010337027447
1/5
kritvit sidenmatt
5366 27
4010337027461
1/5
antracit
5366 28
4010337027478
1/5
alufärg (lackerad)
5366 26
4010337027454
1/5
svart matt (lackerad)
5366 005
4010337037484
1/5
grå matt (lackerad)
5366 015
4010337087243
1/5
rostfritt stål (lackerat)
5366 600
4010337027485
1/5

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

cremevit blank
EAN 4010337027430
Art.nr 5366 01VE 1/5
PS
kritvit blank
EAN 4010337027447
Art.nr 5366 03VE 1/5
PS
kritvit sidenmatt
EAN 4010337027461
Art.nr 5366 27VE 1/5
PS
antracit
EAN 4010337027478
Art.nr 5366 28VE 1/5
PS
alufärg (lackerad)
EAN 4010337027454
Art.nr 5366 26VE 1/5
PS
svart matt (lackerad)
EAN 4010337037484
Art.nr 5366 005VE 1/5
PS
grå matt (lackerad)
EAN 4010337087243
Art.nr 5366 015VE 1/5
PS
rostfritt stål (lackerat)
EAN 4010337027485
Art.nr 5366 600VE 1/5
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Egenskaper

  • Manövrering via kapacitiv sensoryta.
  • Snabb programmering för att hämta det aktuella klockslaget som programmerad körtid.
  • Automatisk sommar-/vintertidsomställning, frånkopplingsbar.
  • Inkoppling vid solupp- resp. solnedgång (astrofunktion), kan ställas in för 18 länder.
  • Astrotiden för solupp- och solnedgång kan justeras individuellt ±2 timmar.
  • Spärrfunktionen spärrar manövreringen av biapparater och inaktiverar automatläget.
  • Displayen kopplas från efter 2 minuter, en konstant visning av det aktuella klockslaget är möjlig.
  • Programmering av en starttid och en nedstängningstid resp. av två påkopplings-/avstängningstider för veckoavsnitten mån-fre resp. lör-sön.

Tekniska data

avvikelse
per månad±10 s
gångreservca 4 tim
Omgivningstemperatur-5 °C till +45 °C
Datablad

Anbudsunderlag

Jalusistyrning och timer Display

Bruksanvisning.

Art.nr 5366 ..

PDF, 363.31 KB

Ladda ner
Gira Smart Home

PDF, 1.98 MB

Ladda ner
Gira System 3000

System basics

PDF, 9.54 MB

Ladda ner
System 3000 blind timer and timer Display

EC Declaration of conformity

Art.nr 5366 005 5366 01 5366 015 5366 03 5366 26 5366 27 5366 28 5366 70 5366 72 5366 73 5366 74 5366 76 5366 112 5366 600

PDF, 95.06 KB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen