System 3000 pekfrontmodul System 70
kritvit blank
5365 70
4010337124252
1/5
kritvit sidenmatt (lackerad)
5365 72
4010337124269
1/5
antracit (lackerad)
5365 73
4010337124276
1/5
svart matt (lackerad)
5365 74
4010337124283
1/5
grå matt (lackerad)
5365 76
4010337124290
1/5
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Nyhet. Kan levereras fr.o.m. 09/2026.
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Nyhet. Kan levereras fr.o.m. 09/2026.
Nödvändigt tillbehör
En av följande artiklar:
Dimning
En av följande artiklar:
System 3000 Koppling
En av följande artiklar:
Biapparater
En av följande artiklar:
Persiennstyrning
Egenskaper
Styr genom att lätt vidröra eller svepa på manöverytan. Tre värden för ljusstyrka kan sparas, med System 3000 dimmerinsats. Gångtid och ett individuellt mellanläge som kan sparas med System 3000 jalusistyrinsats. Spärrfunktion, med System 3000 jalusistyrinsats. Statusindikering med LED-ljusramper för visning av ljusstyrka eller upphängningsposition. Permanent eller tidvis statusindikering (statusindikeringen slocknar efter 5 sekunder utan vidröring). Drift med System 3000 för timer-, dimmer- eller jalusiinsats eller 3-tråds-biapparatsinsats.
Tekniska data
| Omgivningstemperatur | -5 °C till +45 °C |
Touchfrontmodul
Bruksanvisningar
Bruksanvisning.
Art.nr 5365 ..
PDF, 389.8 KB
Fler bilder i mediedatabasenMediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.
Till mediedatabasen