System 3000 touchopzetstuk System 70
zuiver wit glanzend
5365 70
92,95
4010337124252
1/5
02
zuiver wit mat (gelakt)
5365 72
100,76
4010337124269
1/5
02
antraciet (gelakt)
5365 73
100,76
4010337124276
1/5
02
zwart mat (gelakt)
5365 74
100,76
4010337124283
1/5
02
grijs mat (gelakt)
5365 76
100,76
4010337124290
1/5
02
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Nieuw. Leverbaar vanaf 09/2026.
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Nieuw. Leverbaar vanaf 09/2026.
Vereiste toebehoren
Een van de onderstaande artikelen:
Dimmen
Een van de onderstaande artikelen:
Systeem 3000 schakelen
Een van de onderstaande artikelen:
Neveneenheden
Een van de onderstaande artikelen:
Jaloeziebesturing
Kenmerken
De besturing vindt plaats door licht aanraken of vegen op het bedieningsoppervlak. Drie lichtsterktes kunnen worden opgeslagen, met System 3000 dimmer-basiselement. Looptijd en een individuele tussenpositie kunnen worden opgeslagen met System 3000 jaloezie-besturingsbasiselement. Vergrendelingsfunctie, met System 3000 jaloezie-besturingsbasiselement. Statusweergave door led-lichtbalken voor de weergave van de lichtsterkte of raambekledingspositie. Permanente of tijdelijke statusweergave (statusweergave gaat uit na 5 seconden zonder aanraking). Bedrijf op System 3000 schakel-, dim- of jaloeziebasiselement resp. neveneenheid-basiselement 3-draads.
Technische gegevens
| Omgevingstemperatuur | -5 °C tot +45 °C |
Gira System 3000
Systeemgrondbeginselen
Touchopzetstuk
Bedieningsvoorschrift.
Artikelnr. 5365 ..
PDF, 390.77 KB
System 3000 touch top unit
EC Declaration of conformity
Artikelnr. 5365 005
5365 01
5365 015
5365 03
5365 26
5365 27
5365 28
5365 70
5365 72
5365 73
5365 74
5365 76
5365 600
PDF, 89.97 KB
Meer afbeeldingen in de mediadatabaseIn de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.
Naar de mediadatabase