(från och med september 2026 för Gira One Server V4.0 och GPA V6.2)
Fyra individuellt kontrollerbara DALI-2-system i sändningsläge.
Anslutning av totalt upp till 128 DALI enheter på aktorn.
Per DALI system (utgångarna 1 till 4) finns en maximal DALI busström på 80 mA för att driva 40 DALI drivdon.
Koppling och dimring av DALI drivdon (t.ex. elektroniskt förkopplingsdon).
Stöd för styrning av DALI-drivdon av apparattypen ”Tunable White” (DALI Device Type 8 - TW).
Stöd för styrning av DALI-drivdon av apparattypen "Colour Control" (DALI Device Type 8 - RGBW Colour Control).
Anslutning av DALI-2-givare som Application Controller.
DALI utgångar
4 oberoende styrbara DALI-2-ljusstyrningssystem- Koppling och dimring- DALI Tunable White (styrning av färgtemperatur)- DALI RGB- DALI RGBW
Min. och max. ljusstyrka kan ställas in.
Det går att ställa in minimi- och maximigräns för färgtemperaturen.
Påslagning vid senaste ljusstyrka eller fast inställd påslagningsljusstyrka.
Inställning av en påslagnings- eller avstängningsfördröjning.
Trapphusfunktion, en förvarningstid och en förvarningsljusstyrka kan ställas in.
Återkoppling om DALI felstatus, DALI kortslutning och meddelande om avbrott i spänningsförsörjningen.
Anslutna elektroniska förkopplingsdon kan Standby-frånkopplas.
Manuell manövrering av utgångar.
Funktion i Gira KNX system
Enkel broadcast-styrning av DALI-2 lampor och anslutning till DALI-2 sensorer som applikationskontroll
4 oberoende styrbara DALI system.
Anslutning av totalt upp till 128 DALI enheter på aktorn.
Per DALI system (utgångarna 1 till 4) finns en maximal DALI busström på 80 mA för att driva 40 DALI drivdon.
Koppling och dimring av DALI drivdon (t.ex. elektroniskt förkopplingsdon).
Stöd för styrning av DALI drivdon av apparattypen ”Tunable White” (DALI Device Type 8 - TW). Styrning av färgtemperaturen med relativ eller absolut dimring och även via scenarion. Färgtemperaturen styrs till stor del oberoende av styrningen av ljusstyrka för den lampa som används.
Styrning av ljusfärgen vid användning av DALI drivdon av apparattypen "Colour Control" (DALI Device Type 8 - RGBW Colour Control). Flexibel färgstyrning inom färgsystemen "RGB", "RGBW" eller "HSV". I RGB-färgsystemen kan färgen styras genom relativ eller absolut dimring via kombinerade eller separata kommunikationsobjekt enligt KNX-specifikation och dessutom med hjälp av olika scenarion. I färgsystemet "HSV" finns det separata objekt för absolut styrning av ljusfärgen genom färgton (H), mättnad (S) och ljusintensitet (V) och dessutom kan olika scenarion användas.
Automatisk genomgång av färgcirkel: cyklisk inställning av färgtonen i färgcirkeln. Därigenom skapas kontinuerliga färgblandningar som kan startas och stoppas enligt önskemål under DALI aktorns gångtid.
Automatisk genomgång av ljusstyrka: cyklisk inställning av ljusstyrkan i hela ljusstyrkeområdet.
Manuell styrning av DALI system oberoende av bussen (även på byggarbetsplatser med broadcast-styrning) separat för DALI systemen. Styrning av kopplingsstatus och ljusstyrka.
Återkoppling om DALI felstatus, DALI kortslutning och meddelande om avbrott i spänningsförsörjningen.
Upp till 6 centrala kopplings- och dimmerfunktioner.
Standby-från koppling av anslutna elektroniska förkopplingsdon kan göras. Samlingsåterkoppling för alla kopplingsstatusar är möjlig.
De fyra DALI systemen kan integreras i upp till 16 ljusscenarion vardera för att styra ljusstyrka, färgtemperatur och färg.
Aktiva statusmeddelanden för kopplingsstatus, ljusstyrkevärde, färgtemperatur och färg kan skapas för varje DALI system.
Inställning av gränsvärden för ljusstyrka och färgtemperatur (minimalt, maximalt).
Dimringsbeteende och dimringskurvor kan parametreras.
Till- och frånkoppling som är skonsam för lamporna. (Soft-TILL, Soft-FRÅN).
Spärrfunktion eller som alternativ tvångslägesfunktion kan parametreras. Vid spärrfunktion kan lamporna i ett DALI system blinka.
Tidsfunktioner (till-/frånkopplingsfördröjning, trapphusfunktion - även med förvarningsfunktion).
Drifttidsmätare.
Inställbar DALI Power-ON-Level (beteende enligt parameter ”Efter återkomst av buss- och nätspänning”) och DALI System-Failure-Level (beteende enligt parameter ”Efter återkomst av buss- och nätspänning”).
Reaktioner vid busspänningsavbrott och -återkomst samt efter ETS-programmering kan ställas in (för styrning av ljusstyrkan). Fast inställda vid färgtemperatur- och färgstyrning.
Multimasterkompatibel, DALI-2 sensorer kan installeras som applikationskontroll i alla DALI system.
Tekniska data
Gira One Medium
Twisted-Pair (TP), YCYM 2 x 2 x 0,8
KNX medium
TP256
Strömförbrukning
3,0 till 4,0 mA
Märkspänning
AC
AC 110 till 240 V, 50/60 Hz
DC
DC 110 till 240 V
Förlusteffekt
max. 3 W
Märkspänning DALI
DC 15,2 V (typ.)
Utgångsström per DALI system
Typ. 64 mA, max. 250 mA kortvarigt
Garanterad busström per DALI system
80 mA
Max. antal adresserbara
DALI drivdon
Per DALI system
max. 40
Summa av alla DALI system
max. 128
Överföringshastighet DALI
1,2 kbit/s
Anslutningar
KNX
Anslutnings- och vidarekopplingsklämma
DALI
Skruvklämmor
Ledningslängder mellan gateway och driftenhet
Ø 1,5 mm²
max. 300 m
Ø 1,0 mm²
max. 238 m
Ø 0,75 mm²
max. 174 m
Ø 0,5 mm²
max. 116 m
Anslutningsarea
max. 4 mm²
Omgivningstemperatur
-5 °C till +45 °C
Anmärkning
Multimasterkompatibel så att DALI-2 sensorer kan installeras som applikationskontroll i alla DALI-system.
Monteras på DIN-skena.
Integrerad DALI-spänningsförsörjning.
Uppdateringsegenskaper via Gira projektassistent (GPA).
Programmering och idrifttagning med Gira Projekt Assistent (GPA) från version 6.2.
Krypterad dataöverföring mellan Gira One enheter.
Leveransen innehåller
Anslutnings- och grenklämma för KNX ingår i leveransomfattningen.