0

Aktor Gira DALI Colour 4x do Gira One i KNX

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
Urządzenie modułowe
2113 00
4010337128144
1

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Urządzenie modułowe
EAN 4010337128144
Nr artykułu 2113 00Op. 1
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Cechy

(od września 2026 dla Gira One Server V4.0 i GPA V6.2)

  • 4 niezależnie sterowane systemy DALI-2 w trybie broadcast.
  • Podłączenie do 128 urządzeń DALI do aktora.
  • Maksymalny prąd magistrali DALI wynoszący 80 mA jest dostępny na system DALI (wyjścia od 1 do 4) do obsługi do 40 urządzeń DALI.
  • Przełączanie i ściemnianie urządzeń sterujących DALI (np. EVG).
  • Obsługa sterowania urządzeniami DALI typu „Tunable White” (DALI Device Type 8 - TW).
  • Obsługa sterowania zasilaczami DALI typu „Colour Control” (DALI Device Type 8 – RGBW Colour Control).
  • Podłączanie czujników DALI-2 jako Application Controller.

Wyjścia DALI

  • 4 niezależnie sterowane systemy oświetlenia DALI-2– włączanie i ściemnianie– DALI Tunable White (sterowanie temperaturą barwową)– DALI RGB– DALI RGBW
  • Ustawianie jasności minimalnej i maksymalnej.
  • Możliwość ustawienia minimalnej i maksymalnej temperatury barwowej.
  • Włączanie z ostatnią wartością jasności lub ze stałą wartością jasności włączania.
  • Ustawianie opóźnienia włączania lub wyłączania.
  • Funkcja oświetlenia klatki schodowej – możliwość opcjonalnego ustawienia czasu wstępnego ostrzegania i jasności wstępnego ostrzegania.
  • Komunikaty zwrotne o stanie błędu, zwarciu w systemie DALI i komunikaty o zaniku napięcia zasilania.
  • Możliwość realizacji wyłączania podłączonych stateczników w trybie standby.
  • Ręczne uruchamianie wyjść.

Funkcja w systemie Gira KNX

  • Proste sterowanie transmisyjne oprawami oświetleniowymi DALI-2 i podłączanie czujników DALI-2 jako sterowników aplikacji
  • 4 Niezależnie sterowane instalacje DALI.
  • Podłączenie do 128 urządzeń DALI do aktora.
  • Maksymalny prąd magistrali DALI wynoszący 80 mA jest dostępny na system DALI (wyjścia od 1 do 4) do obsługi do 40 urządzeń DALI.
  • Przełączanie i ściemnianie urządzeń sterujących DALI (np. EVG).
  • Obsługa sterowania urządzeniami DALI typu „Tunable White” (DALI Device Type 8 - TW). Sterowane temperaturą barwową możliwe jest za pomocą względnego lub bezwzględnego ściemniania, a dodatkowo za pomocą scen. Regulacja temperatury barwowej jest w dużej mierze niezależna od regulacji jasności używanych źródeł światła.
  • Sterowanie barwą światła przy użyciu urządzeń DALI typu „Colour Control” (DALI Device Type 8 - RGBW Colour Control). Elastyczna regulacja barwy w przestrzeni barw „RGB”, „RGBW” lub „HSV”. W przestrzeniach barw RGB barwą można sterować zgodne ze specyfikacją KNX za pomocą względnego lub bezwzględnego ściemniania za pośrednictwem połączonych lub oddzielnych obiektów komunikacyjnych, a dodatkowo za pomocą scen. W przestrzeni barw „HSV” stale dostępne są oddzielne obiekty, umożliwiające bezwzględne sterowanie barwą światła za pomocą kąta koloru (H), nasycenia (S) i wartości jasności (V), a dodatkowo za pomocą scen.
  • Automatyczny przebieg koła barw: cykliczna regulacja kąta barw w kole barw. Skutkuje to ciągłymi sekwencjami barw, które mogą być uruchamiane i zatrzymywane w zależności od potrzeb w czasie działania aktora DALI.
  • Automatyczny cykl jasności: cykliczna regulacja jasności w całym zakresie jasności.
  • Ręczna obsługa systemów DALI niezależnie od magistrali (również obsługa budynku z kontrolą transmisji) oddzielnie dla systemów DALI. Sterowanie stanem przełączania i jasnością.
  • Komunikaty zwrotne o stanie błędu, zwarciu w systemie DALI i komunikaty o zaniku napięcia zasilania.
  • Nawet 6 centralnych funkcji przełączania i ściemniania.
  • Możliwe jest wyłączenie podłączonych aparatów EVG w trybie gotowości. Możliwość zbiorczego sprzężenia zwrotnego wszystkich stanów przełączania.
  • Integracja czterech systemów DALI w maksymalnie 16 scenach świetlnych, z których każda umożliwia sterowanie jasnością, temperaturą barwową lub kolorem.
  • Aktywne komunikaty o stanie przełączania, wartości jasności, temperaturze barwowej i kolorze możliwe dla każdego systemu DALI.
  • Możliwość ustawiania wartości jasności oraz temperatury barwowej (minimalne, maksymalne).
  • Parametryzowana metoda i charakterystyki ściemniania.
  • Włączanie i wyłączanie oszczędzające lampy (łagodne włączanie, łagodne wyłączanie).
  • Możliwość ustawienia funkcji blokowania lub funkcji pozycji wymuszonej. Miganie świateł w systemie DALI jest możliwe dzięki funkcji wyłączenia.
  • Funkcje czasu (opóźnienie załączania, wyłączania, funkcja klatki schodowej, także z funkcją ostrzeżenia wstępnego).
  • Licznik godzin pracy.
  • Możliwość ustawienia poziomów DALI Power-ON-Level (za pomocą zachowania parametru „Po przywróceniu napięcia magistrali/sieci”) oraz DALI System-Failure-Level (za pomocą zachowania parametru „W przypadku zaniku napięcia magistrali/sieci”).
  • Możliwość ustawienia reakcji na zanik i przywrócenie napięcia zasilania magistrali oraz po programowaniu ETS (dla sterowania jasnością). Stała dla temperatury barwowej i regulacji barwy.
  • Obsługa multimaster, w każdym systemie DALI można zainstalować dodatkowe czujniki DALI-2 jako sterowniki aplikacji.

Dane techniczne

Gira One MediumTwisted-Pair (TP), YCYM 2 x 2 x 0,8
Medium KNXTP256
Pobór prądu3,0 do 4,0 mA
Napięcie znamionowe
ACAC 110 do 240 V, 50/60 Hz
DCDC 110 do 240 V
Pobór mocymaks. 3 W
Napięcie znamionowe DALIDC 15,2 V (typ.)
Prąd wyjściowy na system DALItyp. 64 mA, maks. 250 mA krótkotrwale
Gwarantowany prąd magistrali na system DALI80 mA
Maks. liczba adresowalnych urządzeń DALI
na system DALImaks. 40
Suma wszystkich systemów DALImaks. 128
Prędkość transmisji DALI1,2 kbit/s
Przyłącza
KNXZacisk przyłączeniowy i rozgałęźny
DALIZaciski śrubowe
Długość przewodu między bramką a urządzeniem
Ø 1,5 mm²maks. 300 m
Ø 1,0 mm²maks. 238 m
Ø 0,75 mm²maks. 174 m
Ø 0,5 mm²maks. 116 m
Przekrój przyłączamaks. 4 mm²
Temperatura otoczeniaod -5 °C do +45 °C

Wskazówki

  • Obsługa Multimaster, dzięki czemu w każdym systemie DALI można zainstalować dodatkowe czujniki DALI-2 jako Application Controller.
  • Montaż na szynie montażowej.
  • Zintegrowane zasilanie DALI.
  • Możliwość aktualizacji za pomocą asystenta Gira Project Assistant (GPA).
  • Programowanie i uruchamianie za pomocą Gira Project Assistant (GPA) od wersji 6.2.
  • Szyfrowana transmisja danych między urządzeniami Gira One.

Zakres dostawy

  • W zestawie zacisk przyłączeniowy irozgałęźny do KNX.

Wymiary

Jednostki podziałowe (JP)4
Arkusz danych

Oprogramowanie

Aktor DALI Colour 4x do Gira One

Instrukcja obsługi.

Nr artykułu 2113 00

PDF, 1.5 MB

Do pobrania
Aktor DALI Colour 4x do KNX

Instrukcja obsługi

Nr artykułu 2113 00

PDF, 1.49 MB

Do pobrania
DALI actuator Colour, 4-gang

Product database from ETS5.7.7

Nr artykułu 2113 00

ZIP, 1.6 MB

Do pobrania
DALI actuator Colour, 4-gang for KNX

Technical documentation.

Nr artykułu 2113 00

PDF, 5.19 MB

Do pobrania
DALI actuator Colour, 4-gang for KNX

EC Declaration of conformity

Nr artykułu 2113 00

PDF, 228.92 KB

Do pobrania
DALI gateway Colour, 4-gang for KNX

PSTI Statement of Compliance

Nr artykułu 2113 00

PDF, 253.97 KB

Do pobrania
Gira DALI Aktor Colour 4fach für Gira One und KNX.

Produktinformation

PDF, 478.41 KB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych