0

DALI Colour aktuator 4-dobbel for Gira One og KNX

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
Tavlemontert
2113 00
4010337128144
1

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Tavlemontert
EAN 4010337128144
Art.nr. 2113 00VE 1
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Egenskaper

(fra september 2026 for Gira One Server V4.0 og GPA V6.2)

  • 4 DALI-2-systemer i Broadcast-modus som kan kontrolleres uavhengig av hverandre.
  • Tilkobling av totalt opptil 128 DALI deltakere til aktuatoren.
  • En maksimal DALI busstrøm på 80 mA er tilgjengelig per DALI system (utgang 1 til 4) for drift av opptil 40 DALI driftsapparater.
  • Kobling og dimming av DALI driftsapparat (f.eks. EVG).
  • Støtte for aktivering av DALI-driftsapparater av apparattypen «Tunable White» (DALI Device Type 8 – TW).
  • Støtte til styring av DALI-driftsapparater av apparattypen «Colour Control» (DALI Device Type 8 – RGBW Colour Control).
  • Integrasjon av DALI-2-sensorer som Application Controller.

DALI utganger

  • 4 DALI-2 lysstyringssystemer som kan styres uavhengig av hverandre- Kobling og dimming- DALI Tunable White (fargetemperaturstyring)- DALI RGB- DALI RGBW
  • Minimums- og maksimumslysstyrke kan stilles inn.
  • Minimal og maksimal fargetemperatur kan justeres.
  • Innkobling på siste lysstyrkeverdi eller fast innstilt innkoblingslysstyrke.
  • Innstilling av en inn- eller utkoblingsforsinkelse.
  • Trappoppgangfunksjon, om ønskelig kan en forvarslingstid og en forvarslingslysstyrke stilles inn.
  • Tilbakemeldinger om DALI feilstatus, DALI kortslutning og melding om svikt i forsyningsspenningen.
  • Standby-utkobling av tilkoblet EVG kan realiseres.
  • Manuell betjening av utgangene.

Funksjon i Gira KNX systemet

  • Enkel Broadcast-styring av DALI-2 lamper og tilkobling av DALI-2 sensorer som Application Controller
  • 4 uavhengig styrbare DALI systemer.
  • Tilkobling av totalt opptil 128 DALI deltakere til aktuatoren.
  • En maksimal DALI busstrøm på 80 mA er tilgjengelig per DALI system (utgang 1 til 4) for drift av opptil 40 DALI driftsapparater.
  • Kobling og dimming av DALI driftsapparat (f.eks. EVG).
  • Støtte for aktivering av DALI driftsapparater av apparattypen «Tunable White» (DALI Device Type 8 – TW). Styring av fargetemperaturen via relativ eller absolutt dimming og i tillegg via scener. Fargetemperaturstyringen er i stor grad uavhengig for å styre lysstyrken på lysene som brukes.
  • Styring av lysfarge ved bruk av DALI driftsapparater av apparattypen «Colour Control» (DALI Device Type 8 – RGBW Colour Control). Fleksibel fargestyring i fargerommene «RGB», «RGBW» eller «HSV». I RGB-fargerommene kan fargen styres ved hjelp av relativ eller absolutt dimming enten via kombinerte eller adskilte kommunikasjonsobjekter i henhold til KNX-spesifikasjon og i tillegg via scener. I fargerommet «HSV» finnes det adskilte objekter for absolutt styring av lysfargen etter fargevinkel (H), metning (S) og lysstyrkeverdi (V) og kan også styres via scener.
  • Automatisk fargesirkelgjennomgang: Syklisk justering av fargevinkelen i fargesirkelen. Dette resulterer i kontinuerlige fargeforløp som kan startes og stoppes når som helst under DALI aktuatorens kjøretid.
  • Automatisk lysstyrkegjennomgang: Syklisk justering av lysstyrken i hele lysstyrkeområdet.
  • Manuell betjening av DALI systemene uavhengig av bussen (også byggeplassdrift med Broadcast-styring) adskilt for DALI systemene. Styring av koblingstilstanden og lysstyrken.
  • Tilbakemeldinger om DALI feilstatus, DALI kortslutning og melding om svikt i forsyningsspenningen.
  • Opp til 6 sentrale koblings- og dimmefunksjoner.
  • Standby-utkobling for tilkoblet EVG kan realiseres. Samlet tilbakemelding for alle koblingstilstander mulig.
  • Det er mulig å inkludere de fire DALI systemene i opptil 16 lysscener hver for styring av lysstyrke, fargetemperatur eller farge.
  • Aktive statusmeldinger for koblingstilstand, lysstyrkeverdi, fargetemperatur og farge for hvert DALI system mulig.
  • Justering av lysstyrke og fargetemperaturgrenser (minimum, maksimum) mulig.
  • Dimmereaksjon og dimmekarakteristikk kan parametreres.
  • Inn- og utkobling som skåner lampen (myk PÅ, myk AV).
  • Sperrefunksjon alternativt tvangsstillingsfunksjon kan parametriseres. Ved sperrefunksjon er blinking av lamper i et DALI system mulig.
  • Tidsfunksjoner (inn-/utkoblingsforsinkelse, trappeoppgangsfunksjon – også med forvarselfunksjon).
  • Driftstimeteller.
  • DALI power-ON-nivå (via atferdsparameteren “Etter buss-/nettspenningsgjenoppretting”) og DALI systemfeilnivå (via atferdsparameteren “Ved buss-/nettspenningssvikt”) kan stilles inn.
  • Reaksjoner ved svikt på og gjenopprettelse av bus-/nettspenningen og etter en ETS-programmering kan stilles inn (for lysstyrkeregulering). Fast for fargetemperatur- og fargestyring.
  • Multimaster-evne, det kan installeres ytterligere DALI-2 sensorer som Application Controller i hvert DALI system.

Tekniske spesifikasjoner

Gira One MediumTwisted-Pair (TP), YCYM 2 x 2 x 0,8
KNX mediumTP256
Strømforbruk3,0 til 4,0 mA
Nominell spenning
ACAC 110 til 240 V, 50/60 Hz
DCDC 110 til 240 V
Effekttapmaks. 3 W
Nominell spenning DALIDC 15,2 V (vanl.)
Utgangsstrøm per DALI systemvanl. 64 mA, maks 250 mA kortvarig
Garantert busstrøm per DALI system80 mA
Maksimalt antall adresserbare DALI driftsenheter
per DALI systemmaks. 40
Summen av alle DALI systemermaks. 128
Overføringshastighet DALI1,2 kbit/s
Tilkoblinger
KNXTilkoblings- og forgreningsklemme
DALISkruklemmer
Ledningslengder mellom gateway og reguleringsenhet
Ø 1,5 mm²maks. 300 m
Ø 1,0 mm²Maks. 238 m
Ø 0,75 mm²Maks. 174 m
Ø 0,5 mm²Maks. 116 m
Tilkoblingstverrsnittmaks. 4 mm²
Omgivelsestemperatur-5 °C til +45 °C

Merknader

  • Multimaster-kompatibel, slik at det kan installeres flere DALI-2-sensorer som Application Controller i hvert DALI-system.
  • Montering på DIN-profilskinne.
  • Integrert DALI-spenningsforsyning.
  • Oppdateringsmulighet via Gira Project Assistant (GPA).
  • Programmering og oppstart med Gira Project Assistant (GPA) fra versjon 6.2.
  • Kryptert dataoverføring mellom Gira One enhetene.

Leveransens innhold

  • Tilkoblings- og forgreningsklemme for KNX er inkludert.

Mål

Delingsenheter (DE)4
Datablad

Programvare

DALI aktuator Colour, 4-dobbel for Gira One

Bruksanvisning.

Art.nr. 2113 00

PDF, 1.49 MB

Nedlasting
DALI aktuator Colour, 4-dobbel for KNX

Bruksanvisning

Art.nr. 2113 00

PDF, 1.48 MB

Nedlasting
DALI actuator Colour, 4-gang

Product database from ETS5.7.7

Art.nr. 2113 00

ZIP, 1.6 MB

Nedlasting
DALI actuator Colour, 4-gang for KNX

Technical documentation.

Art.nr. 2113 00

PDF, 5.19 MB

Nedlasting
DALI actuator Colour, 4-gang for KNX

EC Declaration of conformity

Art.nr. 2113 00

PDF, 228.92 KB

Nedlasting
DALI gateway Colour, 4-gang for KNX

PSTI Statement of Compliance

Art.nr. 2113 00

PDF, 253.97 KB

Nedlasting
Gira DALI Aktor Colour 4fach für Gira One und KNX.

Produktinformation

PDF, 478.41 KB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase