0

DALI Aktor Colour 4fach für Gira One und KNX

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
REG
2113 00
315,89
4010337128144
1
66

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

REG
EAN 4010337128144
Art.-Nr. 2113 00VE 1
315,89 EURPS 66

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Merkmale

Funktion im Gira One System (ab September 2026 für Gira One Server V4.0 und GPA V6.2)

  • 4 unabhängig steuerbare DALI-2 Systeme im Broadcast-Modus.
  • Anschluss von insgesamt bis zu 128 DALI Teilnehmern am Aktor.
  • Pro DALI System (Ausgänge 1 bis 4) steht ein maximaler DALI Busstrom von 80 mA zum Betrieb von bis zu 40 DALI Betriebsgeräten zur Verfügung.
  • Schalten und Dimmen von DALI Betriebsgerät (z. B. EVG).
  • Unterstützung der Ansteuerung von DALI Betriebsgeräten des Gerätetyps "Tunable White" (DALI Device Type 8 - TW).
  • Unterstützung der Ansteuerung von DALI Betriebsgeräten des Gerätetyps "Colour Control" (DALI Device Type 8 - RGBW Colour Control).
  • Anbindung von DALI-2 Sensoren als Application Controller.

DALI Ausgänge

  • 4 unabhängig steuerbare DALI-2 Lichtsteuerungssysteme
    - Schalten und Dimmen
    - DALI Tunable White (Farbtemperatursteuerung)
    - DALI RGB
    - DALI RGBW
  • Minimal- und Maximalhelligkeit einstellbar.
  • Minimal- und maximale Farbtemperatur einstellbar.
  • Einschalten auf letzten Helligkeitswert oder fest eingestellte Einschalthelligkeit.
  • Einstellen einer Ein- oder Ausschaltverzögerung.
  • Treppenhausfunktion, es kann optional eine Vorwarnzeit und eine Vorwarnhelligkeit eingestellt werden.
  • Rückmeldungen von DALI Fehlerstatus, DALI Kurzschluss und Meldung vom Ausfall der Versorgungsspannung.
  • Stand-by-Abschaltung der angeschlossenen EVG realisierbar.
  • Handbedienung der Ausgänge.

Funktion im Gira KNX System

  • Einfache Broadcast-Steuerung von DALI-2 Leuchten und Anbindung von DALI-2 Sensoren als Application Controller
  • 4 unabhängig steuerbare DALI Systeme.
  • Anschluss von insgesamt bis zu 128 DALI Teilnehmern am Aktor.
  • Pro DALI System (Ausgänge 1 bis 4) steht ein maximaler DALI Busstrom von 80 mA zum Betrieb von bis zu 40 DALI Betriebsgeräten zur Verfügung.
  • Schalten und Dimmen von DALI Betriebsgerät (z. B. EVG).
  • Unterstützung der Ansteuerung von DALI Betriebsgeräten des Gerätetyps "Tunable White" (DALI Device Type 8 - TW). Steuerung der Farbtemperatur über relatives oder absolutes Dimmen und zusätzlich über Szenen. Die Farbtemperatursteuerung erfolgt weitgehend unabhängig zur Steuerung der Helligkeit der verwendeten Leuchtmittel.
  • Steuerung der Lichtfarbe bei Verwendung von DALI Betriebsgeräten des Gerätetyps "Colour Control" (DALI Device Type 8 - RGBW Colour Control). Flexible Farbsteuerung in den Farbräumen "RGB", "RGBW" oder "HSV". In den RGB-Farbräumen ist die Farbe durch relatives oder absolutes Dimmen entweder über kombinierte oder getrennte Kommunikationsobjekte gemäß KNX Spezifikation und zusätzlich über Szenen steuerbar. Im Farbraum "HSV" stehen getrennte Objekte zur absoluten Steuerung der Lichtfarbe durch Farbwinkel (H), Sättigung (S) und Hellwert (V) zur Verfügung und zusätzlich ebenfalls über Szenen steuerbar.
  • Automatischer Farbkreisdurchlauf: zyklische Verstellung des Farbwinkels im Farbkreis. Hierdurch ergeben sich kontinuierliche Farbverläufe, die zur Laufzeit des DALI Aktors beliebig gestartet und gestoppt werden können.
  • Automatischer Helligkeitsdurchlauf: zyklische Verstellung der Helligkeit im gesamten Helligkeitsbereich.
  • Handbedienung der DALI Systeme unabhängig vom Bus (auch Baustellenbetrieb mit Broadcast-Steuerung) getrennt für die DALI Systeme. Steuerung des Schaltzustands und der Helligkeit.
  • Rückmeldungen von DALI Fehlerstatus, DALI Kurzschluss und Meldung vom Ausfall der Versorgungsspannung.
  • Bis zu 6 zentrale Schalt- und Dimmfunktionen.
  • Stand-by-Abschaltung der angeschlossenen EVG realisierbar. Sammelrückmeldung aller Schaltzustände möglich.
  • Einbeziehung der vier DALI Systeme in jeweils bis zu 16 Lichtszenen zur Steuerung der Helligkeit, Farbtemperatur oder Farbe möglich.
  • Aktive Statusmeldungen für Schaltzustand, Helligkeitswert, Farbtemperatur und Farbe für jedes DALI System möglich.
  • Einstellung der Helligkeits- und Farbtemperaturgrenzwerte (minimal, maximal) möglich.
  • Dimmverhalten und Dimmkennlinien parametrierbar.
  • Lampenschonendes Ein- und Ausschalten (Soft-EIN, Soft-AUS).
  • Sperrfunktion oder alternativ Zwangsstellungsfunktion parametrierbar. Bei Sperrfunktion ist das Blinken von Leuchten eines DALI Systems möglich.
  • Zeitfunktionen (Ein-, Ausschaltverzögerung, Treppenhausfunktion - auch mit Vorwarnfunktion).
  • Betriebsstundenzähler.
  • DALI Power-ON-Level (durch Parameter Verhalten "Nach Bus-/Netzspannungswiederkehr") und DALI System-Failure-Level (durch Parameter Verhalten "Bei Bus-/Netzspannungsausfall") einstellbar.
  • Reaktionen bei Bus-/Netzspannungsausfall und -wiederkehr und nach einem ETS-Programmiervorgang einstellbar (für Helligkeitssteuerung). Bei Farbtemperatur- und Farbsteuerung fest vorgegeben.
  • Multimasterfähig, es können weitere DALI-2 Sensoren als Application Controller in jedem DALI System installiert werden.

Technische Daten

Gira One MediumTwisted-Pair (TP), YCYM 2 x 2 x 0,8
KNX MediumTP256
Stromaufnahme3,0 bis 4,0 mA
Nennspannung
ACAC 110 bis 240 V, 50/60 Hz
DCDC 110 bis 240 V
Verlustleistungmax. 3 W
Nennspannung DALIDC 15,2 V (typ.)
Ausgangsstrom je DALI Systemtyp. 64 mA, max. 250 mA kurzzeitig
Garantierter Busstrom je DALI System80 mA
Anzahl max. adressiebarer DALI Betriebsgeräte
je DALI Systemmax. 40
Summe aller DALI Systememax. 128
Übertragungsrate DALI1,2 kbit/s
Anschlüsse
KNXAnschluss- und Abzweigklemme
DALISchraubklemmen
Leitungslängen zwischen Gateway und Betriebsgerät
Ø 1,5 mm²max. 300 m
Ø 1,0 mm²max. 238 m
Ø 0,75 mm²max. 174 m
Ø 0,5 mm²max. 116 m
Anschlussquerschnittmax. 4 mm²
Umgebungstemperatur-5 °C bis +45 °C

Hinweise

  • Multimasterfähig, sodass weitere DALI-2 Sensoren als Application Controller in jedem DALI System installiert werden können.
  • Montage auf DIN-Hutschiene.
  • Integrierte DALI Spannungsversorgung.
  • Updatefähigkeit über den Gira Projekt Assistenten (GPA).
  • Programmierung und Inbetriebnahme mit dem Gira Projekt Assistenten (GPA) ab Version 6.2.
  • Verschlüsselte Datenübertragung zwischen den Gira One Geräten.

Lieferumfang

  • Anschluss- und Abzweigklemme für KNX im Lieferumfang enthalten.
Datenblatt

Ausschreibungstexte

DALI Aktor Colour 4fach

Technische Dokumentation

Art.-Nr. 2113 00

PDF, 5.53 MB

Download
DALI Aktor Colour 4fach

Gebrauchsanleitung.

Art.-Nr. 2113 00

PDF, 1.49 MB

Download
DALI Aktor Colour 4fach

ab Version 5.7.7 oder ETS6 ab Version 6.1.1

Art.-Nr. 2113 00

ZIP, 1.6 MB

Download
DALI Aktor Colour 4fach für KNX

EU Konformitätserklärungen

Art.-Nr. 2113 00

PDF, 228.92 KB

Download
DALI gateway Colour, 4-gang for KNX

PSTI Statement of Compliance

Art.-Nr. 2113 00

PDF, 253.97 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank