(À partir de septembre 2026 pour Gira One Server V4.0 et GPA V6.2)
4 systèmes DALI-2 contrôlables indépendamment en mode diffusion.
Connexion de jusqu’à 128 participants DALI au total sur l’actionneur.
Pour chaque système DALI (sorties 1 à 4), une alimentation de bus DALI maximale de 80 mA est disponible pour faire fonctionner jusqu’à 40 appareils DALI.
Commutation et variation de l’appareil DALI (par ex. ballasts électroniques).
Prise en charge de la commande d’appareils DALI de type « Tunable White » (type d’appareil DALI 8 - TW).
Prise en charge de la commande d’appareils DALI de type « Colour Control » (type d’appareil DALI 8 - RGBW Colour Control).
Connexion de capteurs DALI-2 comme contrôleurs d’application.
Sorties DALI
4 systèmes de commande d’éclairage DALI-2 contrôlables indépendamment- Commutation et variation- DALI Tunable White (commande de température de couleur)- DALI RVB- DALI RVBW
Luminosité minimale et maximale réglable.
Température de couleur minimale et maximale réglable.
Mise en marche sur la dernière valeur de luminosité ou sur une luminosité de mise en marche fixe.
Réglage d’une temporisation à l’enclenchement ou à l’arrêt.
Fonction de cage d’escalier, un délai d’avertissement et de luminosité peut être réglé de manière supplémentaire.
Confirmations de l’état de défaut DALI, de court-circuit DALI et signalisation de la panne de la tension d’alimentation.
Désactivation de veille des ballasts électroniques connectés réalisable.
Commande manuelle des sorties.
Fonction dans le système KNX Gira
Contrôle de diffusion simple des luminaires DALI-2 et connexion des capteurs DALI-2 en tant que contrôleurs d’application
4 systèmes DALI contrôlables indépendamment.
Connexion de jusqu’à 128 participants DALI au total sur l’actionneur.
Pour chaque système DALI (sorties 1 à 4), une alimentation de bus DALI maximale de 80 mA est disponible pour faire fonctionner jusqu’à 40 appareils DALI.
Commutation et variation de l’appareil DALI (par ex. ballasts électroniques).
Prise en charge de la commande d’appareils DALI de type « Tunable White » (type d’appareil DALI 8 – TW). Commande de la température de couleur via la gradation relative ou absolue et également via les ambiances. La commande de la température de couleur est largement indépendante de celle de la luminosité des sources lumineuses utilisées.
Commande de la couleur de lumière lors de l’utilisation d’appareils DALI de type « Colour Control » (type d’appareil DALI 8 – RGBW Colour Control). Commande flexible des couleurs dans les espaces colorimétriques « RVB », « RVBBL » ou « HSV ». Dans les espaces colorimétriques RVB, la couleur peut être contrôlée par gradation relative ou absolue via des objets de communication combinés ou séparés selon la spécification KNX ainsi que via des ambiances. Dans l’espace colorimétrique « HSV », des objets séparés sont disponibles pour le contrôle absolu de la couleur de la lumière par angle de teinte (H), saturation (S) et valeur de luminosité (V) et contrôlables également via des ambiances.
Cycle du cercle chromatique automatique : réglage cyclique de l’angle de couleur dans le cercle chromatique. Il en résulte des séquences de couleurs continues, lesquelles peuvent être démarrées et arrêtées à volonté pendant la durée de fonctionnement de l’actionneur DALI.
Cycle du cercle chromatique automatique : réglage cyclique de la luminosité sur l’ensemble de la plage de luminosité.
Commande manuelle des systèmes DALI indépendante du bus (également fonctionnement sur chantier avec contrôle de diffusion) séparée pour les systèmes DALI. Commande de l’état de commutation et de la luminosité.
Confirmations de l’état de défaut DALI, de court-circuit DALI et signalisation de la panne de la tension d’alimentation.
Jusqu’à 6 fonctions centralisées de commutation et de variation de l’intensité lumineuse.
Mise en veille des ballasts électroniques connectés réalisable. Confirmation de tous les états de commutation possible.
Intégration possible des quatre systèmes DALI dans jusqu’à 16 scénarios d’éclairage pour la commande de la luminosité, de la température de couleur ou de la couleur.
Messages d’état actifs pour l’état de commutation, la valeur de luminosité, la température de couleur et la couleur possibles pour chaque système DALI.
Réglage possible des valeurs de luminosité et de température de couleur (minimale, maximale).
Comportement de variation et courbes caractéristiques de variation paramétrables.
Activation et désactivation ménageant la lampe (DÉMARRAGE progressif, ARRÊT progressif).
Fonction de verrouillage ou, en alternative, fonction de position forcée paramétrable. Lorsque la fonction de verrouillage est activée, il est possible que des luminaires d’un système DALI clignotent.
Fonctions temporisées (temporisation à l'allumage et à l'extinction, fonction de cage d'escalier, y compris avec fonction d'avertissement).
Compteur d'heures de fonctionnement.
DALI Power-on Level (réglable par paramètre comportement « après retour de bus / tension secteur ») et DALI System-Failure (par paramètre comportement « en cas de panne de bus / tension secteur »).
Réactions réglables en cas de panne et de retour de la tension de bus/alimentation et après un processus de programmation ETS (pour la commande de la luminosité). Fixe pour la commande de la température de couleur et de la couleur.
Compatibles multi-maîtres, d’autres capteurs DALI-2 peuvent être installés comme contrôleurs d’application dans n’importe quel système DALI.
Caractéristiques techniques
Support Gira One
Twisted-Pair (TP), YCYM 2 x 2 x 0,8
KNX moyen
TP256
Consommation de courant
de 3,0 à 4,0 mA
Tension nominale
AC
AC 110 à 240 V, 50/60 Hz
DC
DC 110 à 240 V
Puissance dissipée
max. 3 W
Tension nominale DALI
15,2 V CC (typique)
Courant de sortie par système DALI
typiquement 64 mA, max. 250 mA de courte durée
Alimentation de bus garantie par système DALI
80 mA
Nombre max. d’appareils dispositifs
DALI adressables
par système DALI
max. 40
Somme de tous les systèmes DALI
max. 128
Taux de transfert DALI
1,2 kbit/s
Raccordements
KNX
Borne de raccordement et de dérivation
DALI
Bornes à vis
Longueurs de lignes entre la passerelle et l'appareil d'éclairage
Ø 1,5 mm²
300 m max.
Ø 1,0 mm²
max. 238 m
Ø 0,75 mm²
max. 174 m
Ø 0,5 mm²
max. 116 m
section de raccordement
4 mm² max.
Température ambiante
-5°C à +45°C
Indications
Compatibilité multi-maître qui permet d’installer d’autres capteurs DALI-2 comme contrôleurs d’application dans n’importe quel système DALI.
Montage sur rail DIN.
Alimentation en tension DALI intégrée.
Possibilité de mise à jour via le Gira Project Assistant (GPA).
Programmation et mise en service avec le Gira Project Assistant (GPA) à partir de la version 6.2.
Transmission de données cryptées entre les appareils Gira One.
Contenu de la livraison
Borne de raccordement et de dérivation pour KNX comprise dans la livraison.
Autres illustrations dans la base de données de médias
Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.