0

DALI actor Colour 4-voudig voor Gira One en KNX

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
DIN-rail
2113 00
315,89
4010337128144
1
66

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

DIN-rail
EAN 4010337128144
Artikelnr. 2113 00VE 1
EUR 315,89PS 66

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Kenmerken

(vanaf september 2026 voor de Gira One Server V4.0 en GPA V6.2)

  • 4 onafhankelijk regelbare DALI-2-systemen in broadcastmodus.
  • Aansluiting van in totaal maximaal 128 DALI deelnemers op de actor.
  • Er is een maximale DALI busstroom van 80 mA beschikbaar per DALI systeem (uitgangen 1 tot 4) voor maximaal 40 DALI bedieningsapparaten.
  • Schakelen en dimmen van DALI bedieningsapparaat (bijv. elektronische voorschakelapparaten).
  • Ondersteuning van de aansturing van DALI bedieningsapparaten van het apparaattype “Tunable White” (DALI Device Type 8 - TW).
  • Ondersteuning van de aansturing van DALI-apparaten van het type “Colour Control” (DALI Device Type 8 - RGBW Colour Control).
  • Aansluiting van DALI-2-sensoren als applicatiecontroller.

DALI uitganger

  • 4 onafhankelijk regelbare DALI-2 lichtregelsystemen- schakelen en dimmen- DALI Tunable White (kleurtemperatuurbesturing)- DALI RGB- DALI RGBW
  • Minimum en maximum lichtsterkte instelbaar.
  • Minimale en maximale kleurtemperatuur instelbaar.
  • Inschakelen op de laatste lichtsterktewaarde of vast ingestelde inschakellichtsterkte.
  • Instellen van een in- of uitschakelvertraging.
  • Trappenhuisfunctie, er kan optioneel een waarschuwingstijd en een waarschuwingslichtsterkte worden ingesteld.
  • Retourmeldingen van DALI foutstatus, DALI kortsluiting en melding van uitval van de voedingsspanning.
  • Stand-by-uitschakeling van de aangesloten elektronische voorschakelapparaten kan worden gerealiseerd.
  • Handbediening van de uitgangen.

Functie in het Gira KNX systeem

  • Eenvoudige broadcast-besturing van DALI-2 lampen en koppeling van DALI-2 sensoren als applicatiecontrollers
  • 4 onafhankelijk bestuurbare DALI systemen.
  • Aansluiting van in totaal maximaal 128 DALI deelnemers op de actor.
  • Er is een maximale DALI busstroom van 80 mA beschikbaar per DALI systeem (uitgangen 1 tot 4) voor maximaal 40 DALI bedieningsapparaten.
  • Schakelen en dimmen van DALI bedieningsapparaat (bijv. elektronische voorschakelapparaten).
  • Ondersteuning van de aansturing van DALI bedieningsapparaten van het apparaattype “Tunable White” (DALI Device Type 8 - TW). Besturing van de kleurtemperatuur via relatief of absoluut dimmen alsook via scènes. De regeling van de kleurtemperatuur is grotendeels onafhankelijk van de lichtsterkteregeling van de gebruikte lichtbronnen.
  • Regeling van de lichtkleur bij gebruik van DALI besturingsapparaten van het apparaattype “Colour Control” (DALI Device Type 8 - RGBW Colour Control). Flexibele kleurregeling in de kleurruimten “RGB”, “RGBW” of “HSV”. In de RGB-kleurruimten kan de kleur door relatief of absoluut dimmen via ofwel gecombineerde of gescheiden communicatieobjecten volgens KNX specificatie alsook via scènes worden geregeld. In de kleurruimte “HSV” zijn aparte objecten beschikbaar voor absolute regeling van de lichtkleur door kleurtoon (H), verzadiging (S) en waarde (V) alsook via scènes.
  • Automatische kleurenwielcyclus: cyclische aanpassing van de kleurtoon in het kleurenwiel. Dit resulteert in continue kleursequenties die naar wens kunnen worden gestart en gestopt tijdens de looptijd van de DALI actor.
  • Automatische lichtsterktecyclus: cyclische aanpassing van de lichtsterkte over het hele lichtsterktebereik.
  • Handmatige bediening van de DALI systemen onafhankelijk van de bus (ook bouwplaatsbediening met broadcast-besturing) afzonderlijk voor de DALI systemen. Regeling van de schakeltoestand en de lichtsterkte.
  • Retourmeldingen van DALI foutstatus, DALI kortsluiting en melding van uitval van de voedingsspanning.
  • Tot 6 centrale schakel- en dimfuncties.
  • Stand-by-uitschakeling van de aangesloten elektronische voorschakelapparaten kan worden gerealiseerd. Collectieve terugkoppeling van alle schakeltoestanden mogelijk.
  • Integratie van de vier DALI systemen in elk tot 16 lichtscènes om de lichtsterkte, kleurtemperatuur of kleur te regelen.
  • Actieve statusmeldingen voor schakeltoestand, lichtsterkte, kleurtemperatuur en kleur mogelijk voor elk DALI systeem
  • Instelling van de lichtsterkte- en kleurtemperatuurgrenswaarden (minimaal, maximaal) mogelijk.
  • Dimgedrag en dimkarakteristieken parametriseerbaar.
  • In- en uitschakelen zonder de lamp te beschadigen (soft-AAN, soft-UIT).
  • Vergrendelingsfunctie of alternatief gedwongen-standfunctie instelbaar. Knipperen van lampen in een DALI systeem is mogelijk met de vergrendelingsfunctie.
  • Tijdfuncties (in-/uitschakelvertraging, trappenhuisverlichtingsfunctie - ook met waarschuwing vooraf).
  • Bedrijfsurenteller.
  • DALI Power-ON-level (via parameter gedrag “na bus-/netspanningsherstel”) en DALI System-Failure-Level (via parameter gedrag “bij bus-/netspanningsuitval”) instelbaar.
  • Reacties bij uitval en herstel van de bus-/netspanning en na een ETS-programmering instelbaar (voor lichtsterkteaansturing). Vaste instelling voor kleurtemperatuur- en kleurregeling.
  • Geschikt voor meerdere masters, er kunnen meer DALI-2 sensoren worden geïnstalleerd als applicatiecontrollers in elk DALI systeem.

Technische gegevens

Gira One mediumTwisted-Pair (TP), YCYM 2 x 2 x 0,8
KNX mediumTP256
Stroomverbruik3,0 tot 4,0 mA
Nominale spanning
ACAC 110 tot 240 V, 50/60 Hz
DCDC 110 tot 240 V
Vermogensverliesmax. 3 W
Nominale spanning DALIDC 15,2 V (type)
Uitgangsstroom per DALI systeemtype 64 mA, max. 250 mA kortstondig
Gegarandeerde busstroom per DALI systeem80 mA
Maximaal aantal adresseerbare DALI besturingsapparaten
Per DALI systeemMax. 40
Som van alle DALI systemenMax. 128
Overdrachtssnelheid DALI1,2 kbit/s
Aansluitingen
KNXAansluit- en aftakklem
DALISchroefklemmen
Kabellengten tussen gateway en apparaat
Ø 1,5 mm²max. 300 m
Ø 1,0 mm²max. 238 m
Ø 0,75 mm²max. 174 m
Ø 0,5 mm²max. 116 m
Aansluitingdoorsnedemax. 4 mm²
Omgevingstemperatuur-5 °C tot +45 °C

Let op

  • Geschikt voor meerdere masters zodat er meer DALI-2 sensoren kunnen worden geïnstalleerd als applicatiecontrollers in elk DALI systeem.
  • Montage op DIN-profielrail.
  • Geïntegreerde DALI-voeding.
  • Updatemogelijkheid via de Gira Project Assistant (GPA).
  • Programmering en inbedrijfstelling met de Gira Project Assistant (GPA) vanaf versie 6.2.
  • Versleutelde gegevensoverdracht tussen de Gira One apparaten.

Inhoud

  • Aansluit- en aftakklem voor KNX bij levering inbegrepen.

Afmetingen

Modulebreedten (TE)4
Datablad

Bestektekst

DALI aktor Colour 4-voudig

Productdatabank vanaf ETS5.7.7

Artikelnr. 2113 00

ZIP, 1.6 MB

Download
DALI aktor Colour 4-voudig voor Gira One

Bedieningsvoorschrift.

Artikelnr. 2113 00

PDF, 1.5 MB

Download
DALI aktor Colour 4-voudig voor KNX

Bedieningsvoorschrift

Artikelnr. 2113 00

PDF, 1.48 MB

Download
DALI actuator Colour, 4-gang for KNX

Technical documentation.

Artikelnr. 2113 00

PDF, 5.19 MB

Download
DALI actuator Colour, 4-gang for KNX

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 2113 00

PDF, 228.92 KB

Download
DALI gateway Colour, 4-gang for KNX

PSTI Statement of Compliance

Artikelnr. 2113 00

PDF, 253.97 KB

Download
Gira DALI Aktor Colour 4fach für Gira One und KNX.

Produktinformation

PDF, 478.41 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase