Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
AMG
EAN 4010337128144
Cod. art. 2113 00Conf. 1
315,89 EURPS 66
Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
(a partire da settembre 2026 per Gira One Server v4.0 e GPA v6.2)
4 sistemi DALI‑2 a comando indipendente in modalità Broadcast.
Collegamento complessivo fino a 128 utenti DALI all’attuatore.
Per ogni sistema DALI (uscite da 1 a 4) è disponibile una corrente bus DALI massima di 80 mA per il funzionamento di un massimo di 40 unità di alimentazione DALI.
Commutazione e regolazione della luce dell’unità di alimentazione DALI (ad esempio ballast elettronici).
Supporto del controllo delle unità di alimentazione DALI del tipo di apparecchio “Tunable White” (DALI Device Type 8 - TW).
Supporto del controllo delle unità di alimentazione DALI del tipo di apparecchio “Colour Control” (DALI Device Type 8 - RGBW Colour Control).
Integrazione di sensori DALI-2 come Application Controller.
Uscite DALI
4 sistemi di controllo luci DALI-2 a comando indipendente- commutazione e regolazione della luce- DALI Tunable White (controllo della temperatura del colore)- DALI RGB- DALI RGBW
Impostazione della luminosità minima e massima.
Temperatura colore minima e massima regolabile.
Attivazione sull'ultimo valore di luminosità o luminosità d'attivazione fissa.
Impostazione di un ritardo di accensione o spegnimento.
Funzione vano scala, può essere impostato opzionalmente un tempo di preavviso e una luminosità di preavviso.
Feedback dello stato di errore DALI, di cortocircuito DALI e notifica di mancanza della tensione di alimentazione.
È possibile la disattivazione in stand-by dei ballast elettronici collegati.
Comando manuale delle uscite.
Funzione nel sistema Gira KNX
Semplice controllo del broadcast di luci DALI-2 e collegamento di sensori DALI-2 come application controller
4 sistemi DALI controllabili indipendentemente.
Collegamento complessivo fino a 128 utenti DALI all’attuatore.
Per ogni sistema DALI (uscite da 1 a 4) è disponibile una corrente bus DALI massima di 80 mA per il funzionamento di un massimo di 40 unità di alimentazione DALI.
Commutazione e regolazione della luce dell’unità di alimentazione DALI (ad esempio ballast elettronici).
Supporto del controllo delle unità di alimentazione DALI del tipo di apparecchio “Tunable White” (DALI Device Type 8 - TW). Controllo della temperatura del colore tramite la funzione di regolazione della luminosità relativa o assoluta e anche tramite scene. Il controllo della temperatura del colore avviene in gran parte indipendentemente dal controllo della luminosità delle sorgenti luminose utilizzate.
Controllo del colore della luce utilizzando le unità di alimentazione DALI del tipo di apparecchio “Colour Control” (DALI Device Type 8 - RGBW Colour Control). Controllo flessibile del colore negli spazi colore “RGB”, “RGBW” o “HSV”. Negli spazi colore RGB, il colore può essere controllato mediante la regolazione della luminosità relativa o assoluta tramite oggetti di comunicazione combinati o separati, in conformità alla specifica KNX e anche tramite scene. Nello spazio colore “HSV” sono disponibili oggetti separati per il controllo assoluto del colore della luce mediante l’angolo del colore (H), la saturazione (S) e il valore di luminosità (V) e anche mediante scene.
Ciclo automatico di colori: regolazione ciclica dell’angolo di colore nel cerchio cromatico. In questo modo si ottengono gradienti di colore continui che possono essere avviati o arrestati a piacere durante la durata dell’attuatore DALI.
Modulazione automatica della luminosità: regolazione ciclica della luminosità nell’intero range di luminosità.
Comando manuale dei sistemi DALI indipendentemente dal bus (anche modalità cantiere con controllo del broadcast) separato per i sistemi DALI. Controllo dello stato di commutazione e della luminosità.
Feedback dello stato di errore DALI, di cortocircuito DALI e notifica di mancanza della tensione di alimentazione.
Fino a 6 funzioni centrali di commutazione e regolazione luce.
È possibile realizzare lo spegnimento in standby per i ballast elettronici collegati. Possibile feedback cumulativo di tutti gli stati di commutazione.
Possibilità di integrare i quattro sistemi DALI in un massimo di 16 scene luce ciascuno per controllare la luminosità, la temperatura del colore o il colore.
Possibilità di messaggi di stato attivi per lo stato di commutazione, il valore di luminosità, la temperatura del colore e il colore per ogni sistema DALI.
È possibile impostare i valori limite di luminosità e temperatura del colore (minimo, massimo).
Comportamento e curve caratteristiche di regolazione luce parametrizzabili.
Accensione e spegnimento delicati per la lampada (soft-ON, soft-OFF).
La funzione di blocco o la funzione di posizione forzata alternativa possono essere parametrizzate. In caso di funzione di blocco è possibile il lampeggiamento delle luci di un sistema DALI.
Funzioni temporali (ritardo di accensione, spegnimento, funzione vano scala, anche con funzione di preallarme).
Contatore delle ore di lavoro.
DALI Power-ON-Level (tramite il parametro comportamento "Dopo inversione della tensione bus/rete") e DALI System Failure Level (livello di errore del sistema DALI) (tramite il parametro comportamento "In caso di interruzione di tensione bus/rete").
Reazioni all’assenza e al ritorno di tensione al bus e alla rete dopo una programmazione dell’ETS impostabili (per il controllo della luminosità). Con controllo della temperatura del colore e del colore predefinito.
Compatibili con diversi master, è possibile installare ulteriori sensori DALI-2 come application controller in qualsiasi sistema DALI.
Dati tecnici
Supporto Gira One
Twisted-Pair (TP), YCYM 2 x 2 x 0,8
Supporto KNX
TP256
Corrente assorbita
3,0 - 4,0 mA
Tensione nominale
AC
110 - 240 V AC, 50/60 Hz
DC
110 a 240 V DC
Potenza dissipata
Max. 3 W
Tensione nominale DALI
15,2 V DC (tip.)
Corrente di uscita per ciascun sistema DALI
tip. 64 mA, max 250 mA a breve termine
Corrente del bus garantita per ogni sistema DALI
80 mA
Numero max unità di alimentazione DALI indirizzabili
per ogni sistema DALI
max 40
Somma di tutti i sistemi DALI
max 128
Velocità di trasmissione DALI
1,2 kbit/s
Collegamenti
KNX
morsetto di collegamento e di derivazione
DALI
Morsetti a vite
Lunghezze dei cavi tra gateway e unità di alimentazione
Ø 1,5 mm²
max 300 m
Ø 1,0 mm²
max 238 m
Ø 0,75 mm²
max 174 m
Ø 0,5 mm²
max 116 m
Sezione dei conduttori
max 4 mm²
Temperatura ambiente
da -5 °C a +45 °C
Avvisi
Compatibili con diversi master per poter installare altri sensori DALI-2 come Application Controller in qualsiasi sistema DALI.
Montaggio su guida DIN.
Alimentazione di tensione DALI integrata.
Possibilità di aggiornamento con il Gira Project Assistant (GPA).
Programmazione e messa in servizio con il Gira Project Assistant (GPA) a partire dalla versione 6.2.
Trasmissione dei dati crittografata tra i dispositivi Gira One.
Contenuto della dotazione
Morsetto di collegamento e di derivazione per KNX in dotazione.
Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.