0

Svarsapparat Video utanpåliggande, 7

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
kritvit blank
1209 03
4010337053422
1
svart matt (lackerad)
1209 005
4010337053408
1

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

kritvit blank
EAN 4010337053422
Art.nr 1209 03VE 1
PS
svart matt (lackerad)
EAN 4010337053408
Art.nr 1209 005VE 1
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Nödvändigt tillbehör

Alternativa tillbehör

Egenskaper

  • Komplett förmonterad enhet med en 17,78 cm (7") stor TFT-färgdisplay och bekväm handsfree-funktion.
  • Heltäckande glasfront med touch-funktion.
  • Direkt väggmontering eller väggmontering med infälld apparatdosa resp. regelväggsdosa.
  • Montering med stativ för placering på möbeldelar.

Tekniska data

SpänningsförsörjningDC 26 V ± 2 V (med 2-trådsbuss)
Anslutningar
Buss med två ledare2 x klämma
Extraförsörjning2 x klämma
Våningsanropstryckknapp2 x klämma
Display
Diagonal17,78 cm (= 7″)
FärgsystemPAL
Upplösning1024 x 600 bildpunkter
microSD-kort
TypSDHC
SDHC lagringskapacitet32 GB
FilsystemFAT 32
Omgivningstemperatur-5 ºC till +50 ºC
Mått
B x H x D181 x 123 x 24 mm
Datablad

Anbudsunderlag

Gira Door communication system

Basics, planning examples Door communication system Order no. 1736 90

PDF, 5.43 MB

Ladda ner
Gira surface-mounted video home station 7

Operating instructions

Art.nr 1209 ..

PDF, 9.37 MB

Ladda ner
Gira surface-mounted video home station 7

Assembly and start-up intructions

Art.nr 1209 ..

PDF, 4.29 MB

Ladda ner
Gira surface-mounted video home station 7

Firmware update

Art.nr 1209 ..

ZIP, 169.66 MB

Version: 1.0.42

Ladda ner
Surface-mounted video home station 7

PSTI Statement of Compliance

Art.nr 1209 005 1209 03

PDF, 280.96 KB

Ladda ner
Surface-mounted video home station 7

EC Declaration of conformity

Art.nr 1209 005 1209 03

PDF, 151.66 KB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen