Huisstation video opbouw 7
zuiver wit glanzend
1209 03
767,44
4010337053422
1
10
zwart mat (gelakt)
1209 005
767,44
4010337053408
1
10
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Vereiste toebehoren
Systeemapparaat voor deurcommunicatie
Optionele toebehoren
Accessoires deurcommunicatie
Reserveonderdeel deurcommunicatie
Systeemapparaat voor deurcommunicatie
Kenmerken
Geheel voorgemonteerde eenheid met een 17,78 cm (7") groot TFT-kleurendisplay en comfortabele handsfree-functie. Volledig glazen front met touch-functie. Directe wandmontage of wandmontage met inbouwapparaatdoos resp. holle-wanddoos. Montage met voet voor plaatsing op meubelstukken.
Technische gegevens
| Voeding | DC 26 V ± 2 V (via 2-draads bus) |
| Aansluitingen |
| 2-draads bus | 2 x steekklem |
| aanvullende voeding | 2 x steekklem |
| Verdiepingsbelknop | 2 x steekklem |
| Display |
| Diagonaal | 17,78 cm (= 7″) |
| Kleursysteem | PAL |
| Resolutie | 1024 x 600 pixels |
| microSD-kaart |
| Type | SDHC |
| SDHC-geheugencapaciteit | 32 GB |
| Bestandssysteem | FAT 32 |
| Omgevingstemperatuur | -5 ºC tot +50 ºC |
| Afmetingen |
| B x h x d | 181 x 123 x 24 mm |
Gebruiksaanwijzing
Handleiding voor montage en inbedrijfstelling
Artikelnr. 1209 ..
PDF, 4.26 MB
Gira deurcommunicatiesysteem (NL)
Grondbeginselen, ontwerpvoorbeelden
Gira deurcommunicatiesysteem (NL)
Art. nr. 1736 20
Gira huisstation video opbouw 7
Gebruiksaanwijzing
Artikelnr. 1209 ..
PDF, 9.41 MB
Gira surface-mounted video home station 7
Firmware update
Artikelnr. 1209 ..
ZIP, 169.66 MB
Surface-mounted video home station 7
PSTI Statement of Compliance
Artikelnr. 1209 005
1209 03
PDF, 280.96 KB
Surface-mounted video home station 7
EC Declaration of conformity
Artikelnr. 1209 005
1209 03
PDF, 151.66 KB
Meer afbeeldingen in de mediadatabaseIn de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.
Naar de mediadatabase