Station d'appartement vidéo apparent 7 blanc brillant
1209 03
767,44
4010337053422
1
10
noir mat (laqué)
1209 005
767,44
4010337053408
1
10
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Accessoires Accessoires nécessaires Appareil système pour la communication de porte Accessoires en option Appareil système pour la communication de porte Accessoires communication de porte Accessoires station d'appartement
Caractéristiques Caractéristiques Unité entièrement préassemblée avec un écran couleur TFT de 17,78 cm (7") et une fonction mains libres confortable. Façade entièrement vitrée à fonction tactile. Montage mural direct ou montage mural avec boîtier d'encastrement pour appareil ou boîtier pour paroi creuse. Montage avec socle pour installation sur meubles. Caractéristiques techniques Alimentation en tension 26 V CC ± 2 V (via bus 2 fils) Raccordements Bus 2 fils 2 x borne à fiche alimentation supplémentaire 2 x borne à fiche Bouton-poussoir d'appel d'étage 2 x borne à fiche Affichage Diagonale 17,78 cm (= 7″) Système de couleurs PAL Résolution 1024 x 600 points d'image Carte microSD Type SDHC Capacité de stockage SDHC 32 Go Système de fichiers FAT 32 Température ambiante -5 ºC à +50 ºC Dimensions L x H x P 181 x 123 x 24 mm
Téléchargements Station d'appartement vidéo, montage apparent 7 Mode d'emploi
Station d'appartement vidéo, montage apparent 7 Instructions de montage et de mise en service
Système de communication de porte Gira Principes de base,
exemples de planification
Système de communication de porte Gira
Principes de base, exemples de planification
Référence 1736 23
Gira surface-mounted video home station 7 Firmware update
Réf. 1209 ..
ZIP, 169.66 MB
Surface-mounted video home station 7 PSTI Statement of Compliance
Réf. 1209 005
1209 03
PDF, 280.96 KB
Surface-mounted video home station 7 EC Declaration of conformity
Réf. 1209 005
1209 03
PDF, 151.66 KB
Autres illustrations dans la base de données de médias Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.
Accéder à la base de données de médias