Intercomunicador interior de vídeo de montaje en superficie 7 blanco brillante
1209 03
4010337053422
1
negro mate (pintado)
1209 005
4010337053408
1
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Accesorios Accesorios necesarios Dispositivo del sistema para la comunicación en la puerta Accesorios opcionales Accesorios intercomunicación Accesorios intercomunicador interior Dispositivo del sistema para la comunicación en la puerta
Características Características Unidad completamente premontada con pantalla en color TFT de 17,78 cm (7") y una cómoda función de manos libres. Frente de vidrio con funcionalidad táctil en toda la superficie. Montaje en pared directo o montaje en pared con caja de mecanismo empotrable o caja para tabique hueco. Montaje con pie de soporte para colocación sobre muebles. Datos técnicos Alimentación eléctrica 26 V CC ± 2 V (a través de bus de 2 hilos) Conexiones Bus de 2 hilos 2 x borne de enchufe Alimentación adicional 2 x borne de enchufe Pulsador de llamada de planta 2 x borne de enchufe Pantalla Diagonal 17,78 cm (= 7") Sistema de color PAL Resolución 1024 x 600 píxeles Tarjeta microSD Tipo SDHC Capacidad de memoria SDHC 32 GB Sistema de archivos FAT 32 Temperatura ambiente -5 ºC hasta +50 ºC Dimensiones An x Al x Pr 181 x 123 x 24 mm
Descargas Intercomunicador interior de vídeo de montaje en superficie 7 Instrucciones de uso
Intercomunicador interior de vídeo de montaje en superficie 7 Instrucciones de montaje y puesta en servicio
Gira Door communication system Basics, planning examples
Door communication system
Order no. 1736 90
Gira surface-mounted video home station 7 Firmware update
Ref. 1209 ..
ZIP, 169.66 MB
Surface-mounted video home station 7 PSTI Statement of Compliance
Ref. 1209 005
1209 03
PDF, 280.96 KB
Surface-mounted video home station 7 EC Declaration of conformity
Ref. 1209 005
1209 03
PDF, 151.66 KB
Otras ilustraciones en la base de datos de medios En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.
Ir a la base de datos de medios