0

Videocitofono interno sopra intonaco 7

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
bianco puro brillante
1209 03
805,81
4010337053422
1
10
nero opaco (verniciato)
1209 005
805,81
4010337053408
1
10

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

bianco puro brillante
EAN 4010337053422
Cod. art. 1209 03Conf. 1
805,81 EURPS 10
nero opaco (verniciato)
EAN 4010337053408
Cod. art. 1209 005Conf. 1
805,81 EURPS 10

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Accessori opzionali

Caratteristiche

  • Unità completamente premontata con un display TFT a colori da 17,78 cm (7") e pratica funzione vivavoce.
  • Vetro frontale a tutta superficie con funzionalità touch.
  • Montaggio a parete diretto oppure montaggio a parete con scatola di installazione da incasso o scatola per pareti con intercapedine.
  • Montaggio con piede d'appoggio per il posizionamento sui mobili.

Dati tecnici

Alimentazione di tensione26 V ± 2 V DC (tramite bus bifilare)
Collegamenti
bus bifilare2 x morsetto a innesto
alimentazione aggiuntiva2 x morsetto a innesto
Pulsante di chiamata al piano2 x morsetto a innesto
Display
Diagonale17,78 cm (= 7″)
Sistema dei coloriPAL
Risoluzione1024 x 600 pixel
Scheda microSD
TipoSDHC
Capacità di memoria SDHC32 GB
Sistema di fileFAT 32
Temperatura ambienteda -5ºC a +50ºC
Dimensioni
L x H x P181 x 123 x 24 mm
Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

Videocitofono interno sopra intonaco 7

Istruzioni per l'uso

Cod. art. 1209 ..

PDF, 8.68 MB

Download
Videocitofono interno sopra intonaco 7

Istruzioni di montaggio e messa in servizio

Cod. art. 1209 ..

PDF, 4.19 MB

Download
Gira Door communication system

Basics, planning examples Door communication system Order no. 1736 90

PDF, 5.43 MB

Download
Gira surface-mounted video home station 7

Firmware update

Cod. art. 1209 ..

ZIP, 169.66 MB

Versione: 1.0.42

Download
Surface-mounted video home station 7

PSTI Statement of Compliance

Cod. art. 1209 005 1209 03

PDF, 280.96 KB

Download
Surface-mounted video home station 7

EC Declaration of conformity

Cod. art. 1209 005 1209 03

PDF, 151.66 KB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale