Insats nyckeltryckknapp 10 A 250 V~för alla DIN-profilhalvcylindrar
Tryckknapp 1-polig (även grupptryckknapp)
0163 00
4010337163008
1/5
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Nödvändigt tillbehör
En av följande artiklar:
Täckplattor
Anmärkning
Inte lämplig för montage i utanpåliggande kapslingar. Passar som biapparat för att styra markiser med biapparatingång. Endast för skruvfastsättning.
Leveransen innehåller
Låscylinder ingårintei leveransomfattningen.
Knapp/växlande kontakt 1-polig
Kopplingsschema insats nyckelbrytare för jalusistyrning knapp/växlande kontakt 1-polig
Art.nr 0163 00
PDF, 16.5 KB
Key button 1-pole 10 A 250 V~ for DIN profile semi-cylinders
EC Declaration of conformity
Art.nr 0163 00
0163 30
1435 00
PDF, 186.24 KB
Fler bilder i mediedatabasenMediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.
Till mediedatabasen