Mecanismo de pulsador de llave de 10 A y 250 V~para todos los medios cilindros de perfil DIN Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Accesorios Accesorios necesarios Uno de los siguientes artículos: Cubiertas
Características Datos técnicos Profundidad de instalación 40 mm
Notas No apropiado para el montaje en cajas de montaje en superficie. Como mecanismo auxiliar adecuado para el mecanismo de control de persianas con entrada de mecanismo auxiliar. Solo para la sujeción por tornillos. Volumen de entrega El cilindro de cierreno se incluye en la entrega.
Descargas Pulsador/conmutador, 1 polo Esquema de conexiones mecanismo de interruptor de llave para control de persianas pulsador/conmutador, 1 polo
Key button 1-pole 10 A 250 V~ for DIN profile semi-cylinders EC Declaration of conformity
Ref. 0163 00
0163 30
1435 00
PDF, 186.24 KB
Otras ilustraciones en la base de datos de medios En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.
Ir a la base de datos de medios