Einsatz Schlüsseltaster 10 A 250 V~ für alle DIN-Profilhalbzylinder Taster 1-polig (auch Gruppentaster)
0163 00
63,06
4010337163008
1/5
02
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Zubehör Notwendiges Zubehör Einen der nachstehenden Artikel: Abdeckungen
Merkmale Hinweise Nicht geeignet für die Montage in Aufputz-Gehäusen. Als Nebenstelle passend für Einsatz Jalousiesteuerung mit Nebenstelleneingang. Nur für Schraubbefestigung. Lieferumfang Schließzylinder ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Downloads Schlüsseltaster 1-pol. 10 A 250 V~ für DIN-Profilhalbzylinder EU Konformitätserklärungen
Art.-Nr. 0163 00
0163 30
1435 00
PDF, 186.24 KB
Taster/Wechsler 1-polig Anschlussbild Einsatz Schlüsselschalter für Jalousiesteuerung Taster/Wechsler 1-polig
Art.-Nr. 0163 00
PDF, 16.5 KB
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.
Zur Mediadatenbank