0

Basiselement sleuteldrukcontact 10 A 250 V~voor alle DIN-profiel-halfcilinders

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
0163 00
60,75
4010337163008
1/5
02

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

EAN 4010337163008
Artikelnr. 0163 00VE 1/5
EUR 60,75PS 02

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Vereiste toebehoren

Technische gegevens

Inbouwdiepte40 mm

Let op

  • Niet geschikt voor montage in opbouwbehuizingen.
  • Als neveneenheid geschikt voor basiselement jaloeziebesturing met parallelaansluiting.
  • Uitsluitend voor schroefbevestiging.

Inhoud

  • Sluitcilinder is niet bijgeleverd.
Datablad

Bestektekst

Drukcontact/wisselcontact 1-polig

Aansluitschema basiselement sleutelschakelaar voor jaloeziebesturing drukcontact/wisselaar 1-polig

Artikelnr. 0163 00

PDF, 16.5 KB

Download
Key button 1-pole 10 A 250 V~ for DIN profile semi-cylinders

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 0163 00 0163 30 1435 00

PDF, 186.24 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase