Module bouton-poussoir à clé 10 A 250 V~pour tous les demi-cylindres profilés DIN
0163 00
60,75
4010337163008
1/5
02
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Accessoires Accessoires nécessaires Un des articles suivants : Caches
Caractéristiques Caractéristiques techniques Profondeur de montage 40 mm
Indications Ne convient pas pour boîtiers pour montage apparent. Comme poste secondaire, convient pour module commande de store avec connexion de poste secondaire. Uniquement pour fixation par vis. Contenu de la livraison Le cylindre de fermeturene peuvent pas comprise dans la livraison.
Téléchargements Bouton-poussoir/inverseur unipolaire Schéma de raccordement du module interrupteur à clé pour bouton-poussoir/inverseur unipolaire de commande de stores
Key button 1-pole 10 A 250 V~ for DIN profile semi-cylinders EC Declaration of conformity
Réf. 0163 00
0163 30
1435 00
PDF, 186.24 KB
Autres illustrations dans la base de données de médias Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.
Accéder à la base de données de médias