0

Radiowy aktor żaluzjowy eNet 1x

Artykuł już niedostępny

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
Urządzenie modułowe
5437 00
4010337774297
-
-

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Nie jest już dostępny. Niedostępny od 08/2024.

Urządzenie modułowe
EAN 4010337774297
Nr artykułu 5437 00Op. -
SC -

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Nie jest już dostępny. Niedostępny od 08/2024.

Wymagane akcesoria

Cechy

  • Radiowy aktor żaluzjowy eNet odbiera poprzez przewód danych z odbiornika radiowego eNet lub serwera eNet komunikaty do sterowania zasłonami z napędami elektrycznymi, jak np. żaluzje, rolety, markizy.
  • Pozycjonowanie żaluzji i listew żaluzji poprzez wywołanie sceny.
  • Możliwość zapisania pozycji ochrony przed promieniowaniem słonecznym i zmroku.
  • Sceny z wartościami progowymi do ochrony przeciwsłonecznej, zmierzchu i alarmu wiatrowego.
  • Sygnalizacja stanu do nadajnika radiowego eNet.
  • Możliwość zapisu czasu przesuwania zasłony.
  • Możliwość zapisu czasu przesterowania listew żaluzji.

Dane techniczne

Napięcie znamionoweAC 230 V, 50/60 Hz
Tryb czuwaniamaks. 0,2 W
Temperatura otoczeniaod -5 °C do +45 °C
Moc przyłączeniowa silników1000 W
Przekrój przyłączamaks. 4 mm²

Wskazówki

  • Do pracy tego modularnego urządzenia konieczny jest radiowy moduł odbiornika eNet lub serwer eNet.

Wymiary

Jednostki podziałowe (JP)2

Dalsze linki

Bezprzewodowy system Gira eNet - inteligentna sieć i sterowanie techniką wyposażenia budynku
Więcej

Arkusz danych

Oprogramowanie

Revit Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr artykułu 543700

RFA, 352 KB

Do pobrania
IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr artykułu 543700

IFC, 23.76 KB

Do pobrania
eNet SMART HOME Voice Control

QUICK START GUIDE

PDF, 2.77 MB

Do pobrania
eNet system manual

eNet SMART HOME

PDF, 6.19 MB

Do pobrania
eNet wireless blind actuator, 1-gang

PSTI Statement of Compliance

Nr artykułu 5437 00

PDF, 279.64 KB

Do pobrania
eNet wireless blind actuator, 1-gang

EC Declaration of conformity

Nr artykułu 5437 00

PDF, 169.35 KB

Do pobrania
Wireless blinds actuator, 1-gang

Operating instructions.

Nr artykułu 5437 00

PDF, 1.06 MB

Do pobrania
Gira eNet SMART HOME

PDF, 5.66 MB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych