El actuador inalámbrico de persianas eNet recibe telegramas para el control de cortinajes accionados eléctricamente, como p.ej., persianas o toldos, a través de un cable de datos del módulo receptor inalámbrico eNet o del servidor eNet.
Posicionamiento de la persiana y la lama mediante la activación de escenarios.
Posibilidad de guardar posiciones para la protección solar y la función crepuscular.
Escenarios de valor límite para la protección solar, el crepúsculo y la alarma de viento.
Acuse de recibo de estado a radioemisores eNet.
Se puede almacenar el tiempo de desplazamiento de los cortinajes.
Posibilidad de guardar el tiempo de control de lamas.
Datos técnicos
Tensión nominal
230 V CA, 50/60 Hz
Stand by
Máx. 0,2 W
Temperatura ambiente
de -5 °C a +45 °C
Potencia de conexión de los motores
1000 W
Sección de conexión
máx. 4 mm²
Notas
Para el funcionamiento de este dispositivo para montaje en carril DIN es necesario un módulo receptor inalámbrico eNet o un servidor eNet.
Otros enlaces
El sistema inalámbrico Gira eNet: interconexión y control inteligentes de la tecnología de edificios Más
En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.