Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
AMG
EAN 4010337774297
Cod. art. 5437 00Conf. 1
161,79 EURPS 42
Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Tramite una linea dati, l’ attuatore veneziana radio eNet riceve telegrammi di comando di tendaggi ad azionamento elettrico, ad esempio veneziane, tapparelle o tende da sole, dal modulo ricevente radio eNet o dal server eNet.
Posizionamento di veneziana e lamelle tramite richiamo di scene.
Posizioni per protezione solare e crepuscolo memorizzabili.
Scene con valore di soglia per protezione solare, crepuscolo ed allarme vento.
Feedback di stato al trasmettitore radio eNet.
È possibile memorizzare il tempo di corsa della tenda.
Tempo di inversione delle lamelle memorizzabile.
Dati tecnici
Tensione nominale
230 V AC, 50/60 Hz
Stand-by
Max. 0,2 W
Temperatura ambiente
da -5 °C a +45 °C
Potenza di collegamento motori
1000 W
Sezione dei conduttori
max 4 mm²
Avvisi
Per il funzionamento di questo apparecchio per il montaggio in serie è necessario un modulo ricevente radio eNet o un server eNet.
Dimensioni
Unità di larghezza (TE)
2
Altri link
Il sistema wireless Gira eNet - collegamento in rete e controllo intelligente della tecnologia degli edifici Più strumenti
Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.