0

Actionneur de store radio eNet 1x

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
Rail DIN
5437 00
161,79
4010337774297
1
42

Prix de vente conseillé, prix valables en Suisse avec état des prix 11/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Rail DIN
EAN 4010337774297
Réf. 5437 00UC 1
161,79 EURSP 42

Prix de vente conseillé, prix valables en Suisse avec état des prix 11/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Accessoires nécessaires

Caractéristiques

  • L’actionneur de store radio eNet reçoit des télégrammes de commande de fermetures motorisées telles que des stores vénitiens, des volets roulants ou des stores banne du module de réception radio eNet ou du serveur eNet via un câble de données.
  • Positionnement du store et des lamelles via un appel d'ambiance.
  • Positions pour la protection solaire et crépusculaire enregistrables.
  • Ambiances de valeur seuil pour protection contre le soleil, crépuscule et alarme de vent.
  • Message de confirmation d'état à l'émetteur radiofréquence eNet.
  • Temps de marche de la fermeture mémorisable.
  • Temps de commande des lamelles mémorisable.

Caractéristiques techniques

Tension nominale230 V AC, 50/60 Hz
En attentemax. 0,2 W
Température ambiante-5°C à +45°C
Puissance de raccordement des moteurs1000 W
section de raccordement4 mm² max.

Indications

  • Il est nécessaire d’installer un module de réception radio eNet ou un serveur eNet pour que cet appareil rail DIN puisse fonctionner.

Dimensions

Unités modulaires (UM)2

Liens supplémentaires

Le système radio eNet Gira - mise en réseau et commande intelligentes de la technique de bâtiment
En savoir plus

Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Revit Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 543700

RFA, 352 KB

Téléchargement
IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 543700

IFC, 23.76 KB

Téléchargement
Actionneur de store radio simple

Manuel d’utilisation.

Réf. 5437 00

PDF, 1.07 MB

Téléchargement
eNet SMART HOME Voice Control

QUICK START GUIDE

PDF, 2.77 MB

Téléchargement
eNet system manual

eNet SMART HOME

PDF, 6.19 MB

Téléchargement
eNet wireless blind actuator, 1-gang

PSTI Statement of Compliance

Réf. 5437 00

PDF, 279.64 KB

Téléchargement
eNet wireless blind actuator, 1-gang

EC Declaration of conformity

Réf. 5437 00

PDF, 169.35 KB

Téléchargement
Gira eNet SMART HOME

PDF, 5.66 MB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias