0

eNet Funk Jalousieaktor 1fach

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
REG
5437 00
161,79
4010337774297
1
42

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

REG
EAN 4010337774297
Art.-Nr. 5437 00VE 1
161,79 EURPS 42

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Merkmale

  • Der eNet Funk Jalousieaktor empfängt über eine Datenleitung vom eNet Funk Empfangsmodul oder eNet Server Telegramme zur Steuerung elektrisch betriebener Behänge, wie z. B. Jalousien, Rollläden oder Markisen.
  • Positionierung von Jalousie und Lamelle über Szenenaufruf.
  • Positionen für Sonnenschutz und Dämmerung speicherbar.
  • Schwellwertszenen für Sonnenschutz, Dämmerung und Windalarm.
  • Statusrückmeldung an eNet Funksender.
  • Behangfahrzeit speicherbar.
  • Lamellenumsteuerzeit speicherbar.

Technische Daten

NennspannungAC 230 V, 50/60 Hz
Stand-bymax. 0,2 W
Umgebungstemperatur-5 °C bis +45 °C
Anschlussleistung Motoren1000 W
Anschlussquerschnittmax. 4 mm²

Hinweise

  • Zum Betrieb dieses Reiheneinbaugeräts wird ein eNet Funk Empfangsmodul oder ein eNet Server benötigt.

Abmessungen

Teilungseinheiten (TE)2

Weitere Links

Das Gira eNet Funksystem – Smarte Vernetzung und Steuerung der Gebäudetechnik
Mehr

Datenblatt

Ausschreibungstexte

Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)

Art.-Nr. 543700

RFA, 468 KB

Download
IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)

Art.-Nr. 543700

IFC, 27.6 KB

Download
eNet Funk Jalousieaktor 1fach

Gebrauchsanleitung.

Art.-Nr. 5437 00

PDF, 1.06 MB

Download
eNet Funk Jalousieaktor 1fach

EU Konformitätserklärungen

Art.-Nr. 5437 00

PDF, 169.35 KB

Download
eNet SMART HOME Sprachsteuerung

QUICK START GUIDE

PDF, 2.97 MB

Download
eNet wireless blind actuator, 1-gang

PSTI Statement of Compliance

Art.-Nr. 5437 00

PDF, 279.64 KB

Download
Gira eNet SMART HOME

PDF, 5.66 MB

Download
eNet system manual

eNet SMART HOME

PDF, 6.19 MB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank