eNet trådløs persienneaktuator mottar telegrammer for styring av elektrisk drevne avskjerminger, for eksempel persienner, rullegardiner eller markiser fra eNet trådløs mottaksmodul eller eNet serveren via en dataledning.
Posisjonering av persienne og lamell via sceneforespørsel.
Posisjoner for solbeskyttelse og skumring kan lagres.
Terskelverdiscener for solbeskyttelse, skumring og vindalarm.
Statustilbakemelding til eNet trådløs sender.
Kjøretiden for avskjermingen kan lagres.
Lamellomstyringstiden kan lagres.
Tekniske spesifikasjoner
Nominell spenning
AC 230 V, 50/60 Hz
Standbymodus
maks. 0,2 W
Omgivelsestemperatur
-5 °C til +45 °C
Tilkoblingseffekt motorer
1000 W
Tilkoblingstverrsnitt
maks. 4 mm²
Merknader
For drift av denne tavlemonterte apparaten trengs en eNet trådløs mottaksmodul eller en eNet server.
Mål
Delingsenheter (DE)
2
Ytterligere koblinger
Gira eNet trådløst system - smart nettverkstilkobling og styring av bygningsteknologi Mer