Den trådlösa eNet jalusiaktorn tar emot telegram för styrning av eldrivna förhängen, t.ex. jalusier, rulljalusier och markiser, via en dataledning från eNet mottagarmodulen eller eNet-servern.
Positionering av markis och lamell över scenavrop.
Position för solskydd och skymning kan sparas.
Tröskelvärdesscener för solskydd, skymning och vindlarm.
Statusmeddelande till eNet radiosändare.
Förhängeskörtid kan sparas.
Lamellregleringstid kan sparas.
Tekniska data
Märkspänning
AC 230 V, 50/60 Hz
Standby
max. 0,2 W
Omgivningstemperatur
-5 °C till +45 °C
Anslutningseffekt motorer
1000 W
Anslutningsarea
max. 4 mm²
Anmärkning
En trådlös eNet-mottagarmodul eller eNet-server krävs för drift av denna DIN-monterade apparat.
Mått
Modulära enheter (ME)
2
Fler länkar
Gira eNet trådlöst system - smart sammankoppling och styrning av fastighetsteknik Mer