0

Moduł nakładany do obsługi System 3000 BT symbole strzałek System 70

Nowość

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
czysta biel z połyskiem
5382 70
4010337122685
1/5
czysta biel matowa (lakierowana)
5382 72
4010337122692
1/5
antracytowy (lakierowany)
5382 73
4010337122708
1/5
czarny matowy (lakierowany)
5382 74
4010337122715
1/5
szary matowy (lakierowany)
5382 76
4010337122722
1/5

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Nowość. Dostępne od 09/2026.

czysta biel z połyskiem
EAN 4010337122685
Nr artykułu 5382 70Op. 1/5
SC
czysta biel matowa (lakierowana)
EAN 4010337122692
Nr artykułu 5382 72Op. 1/5
SC
antracytowy (lakierowany)
EAN 4010337122708
Nr artykułu 5382 73Op. 1/5
SC
czarny matowy (lakierowany)
EAN 4010337122715
Nr artykułu 5382 74Op. 1/5
SC
szary matowy (lakierowany)
EAN 4010337122722
Nr artykułu 5382 76Op. 1/5
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Nowość. Dostępne od 09/2026.

Wymagane akcesoria

Opcjonalne akcesoria

Cechy

  • Obsługa i programowanie za pomocą mobilnego urządzenia końcowego (smartfon lub tablet) poprzez łącze Bluetooth® przy użyciu aplikacji Gira System 3000.
  • Praca z podtynkowym wkładem sterującym, ściemniającym lub żaluzjowym, lub 3-żyłowym podtynkowym urządzeniem dodatkowym System 3000.

Funkcje klawisza

  • Obsługa zasłon i oświetlenia.
  • Możliwość zaprogramowania czasu pracy i indywidualnej pozycji pośredniej za pomocą podtynkowego sterownika żaluzjowego systemu 3000.
  • Możliwość zaprogramowania jasności włączania oświetlenia za pomocą ściemniacza podtynkowego systemu 3000 lub modułu sterującego Power DALI.

Funkcje z aplikacją Gira System 3000

  • Obsługa zasłon i oświetlenia z sygnalizacją stanu.
  • Wskazywanie aktualnej pozycji zasłon lub ustawienia ściemnienia.
  • Aktywacja/dezaktywacja trybu automatycznego.
  • Regulowany tryb nocny. Diody stanu i funkcyjne nie świecą na stałe.
  • Programowanie maks. 40 indywidualnych punktów sterowania czasowego.
  • Do każdego punktu czasowego można zapisać przyporządkowane pozycje żaluzji i listew lub wartości przełączania i ściemniania.
  • Możliwość kopiowania czasów sterowania na inne urządzenia.
  • Przełączanie przy wschodzie lub zachodzie słońca (funkcja Astro).
  • Optymalizacja czasu astronomicznego dzięki funkcji śledzenia lokalizacji.
  • Ustawianie przesunięcia czasu astronomicznego.
  • Funkcja losowa.
  • Automatyczna aktualizacja daty i godziny przy połączeniu ze smartfonem lub tabletem.
  • Możliwość zabezpieczenia hasłem programów czasowych i konfiguracji.
  • Zapis pozycji zasłon, czasu przesuwania zasłon, czasu sterowania listwami żaluzji.
  • Możliwość przestawienia na tryb inwersyjny w przypadku podtynkowych sterowników żaluzjowych.
  • Ustawianie maksymalnej i minimalnej jasności w przypadku ściemniaczy podtynkowych.

Dane techniczne

Dokładność ruchu
na miesiąc± 10 s
Rezerwa pracy zegaraok. 4 h
Częstotliwość radiowa2,402 do 2,480 GHz
Moc nadawczamaks. 2,5 mW, klasa 2
Zasięg nadajnikatyp. 10 m
Temperatura otoczeniaod -5 °C do +45 °C

Wskazówki

  • Przy połączeniu z aplikacją Gira System 3000 aktualizowana jest godzina.
Arkusz danych


Oprogramowanie


Moduł nakładany do obsługi System, Czasowy sterownik żaluzjowy i zegar sterujący BT
Instrukcje obsługi

Instrukcja obsługi.

Nr artykułu 5367 .. 5381 .. 5368 .. 5382 ..

PDF, 199.63 KB

Do pobrania
PSTI Statement of Compliance
Deklaracja zgodności PSTI

PDF, 265.68 KB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych