0

Module rapporté de commande System 3000 BT symboles de flèche System 70

Nouveau

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
blanc brillant
5382 70
136,86
4010337122685
1/5
02
blanc satiné (laqué)
5382 72
144,58
4010337122692
1/5
02
anthracite (laqué)
5382 73
144,58
4010337122708
1/5
02
noir mat (laqué)
5382 74
144,58
4010337122715
1/5
02
gris mat (laqué)
5382 76
144,58
4010337122722
1/5
02

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Nouveauté.

blanc brillant
EAN 4010337122685
Réf. 5382 70UC 1/5
136,86 EURSP 02
blanc satiné (laqué)
EAN 4010337122692
Réf. 5382 72UC 1/5
144,58 EURSP 02
anthracite (laqué)
EAN 4010337122708
Réf. 5382 73UC 1/5
144,58 EURSP 02
noir mat (laqué)
EAN 4010337122715
Réf. 5382 74UC 1/5
144,58 EURSP 02
gris mat (laqué)
EAN 4010337122722
Réf. 5382 76UC 1/5
144,58 EURSP 02

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Nouveauté.

Accessoires nécessaires

Accessoires en option

Caractéristiques

  • Commande et programmation avec terminal mobile (téléphone portable ou tablette) via Bluetooth® avec l’application Gira System 3000.
  • Fonctionnement sur module de commutation, module variateur ou module de commande de store ou module poste secondaire 3 fils System 3000.

Fonctions sur le module rapporté

  • Commande d'écrans et d'éclairage.
  • Durée de marche et une position intermédiaire personnalisée mémorisables avec le module de commande de store System 3000.
  • Luminosité d’enclenchement de l’éclairage mémorisable avec le module variateur System 3000 ou l'unité de commande power DALI.

Fonctions avec l'application Gira System�3000

  • Commande de stores et d'éclairage avec confirmation d'état.
  • Affichage de la position actuelle du store ou du réglage de variation.
  • Activer/désactiver le fonctionnement automatique.
  • Mode nuit réglable. Les LED d'état et de fonction n'éclairent pas en permanence.
  • Programmation de jusqu'à 40�moments de commutation individuels.
  • À chaque moment de commutation, des positions de store et de lamelles ou des valeurs de commutation et de variation peuvent être mémorisées.
  • Copie possible de moments de commutation sur des appareils supplémentaires.
  • Commutation lors du lever ou du coucher du soleil (fonction astronomique).
  • Temps astronomique optimisable grâce à la détermination de la position.
  • Décalage du temps astronomique réglable.
  • Fonction aléatoire.
  • Actualisation automatique de la date et de l'heure via la connexion au portable ou à la tablette.
  • Protection par mot de passe pour le programme temporisé et la configuration possible.
  • Mémorisation d'une position de store, du temps de marche du store, du temps de commande des lamelles.
  • Passage possible sur le fonctionnement inverse avec les modules de store.
  • Luminosité maximale et minimale réglables avec le module variateur.

Caractéristiques techniques

Précision de marche
par mois± 10 s
Réserve de marcheenv. 4 h
Fréquence radiode 2,402 à 2,480 GHz
Puissance d’émissionmax. 2,5 mW, classe 2
Portée de transmissiontype 10 m
Température ambiante-5°C à +45°C

Indications

  • La connexion à l'application Gira System�3000 actualisera l'heure.
Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Horloge de stores et horloge programmable BT, Module rapporté de commande BT

Mode d'emploi.

Réf. 5367 .. 5381 .. 5368 .. 5382 ..

PDF, 197.55 KB

Téléchargement
System 3000 operating top unit BT arrow symbols

PSTI Statement of Compliance

Réf. 5382 005 5382 01 5382 015 5382 03 5382 26 5382 27 5382 28 5382 70 5382 72 5382 73 5382 74 5382 76 5382 112 5382 600

PDF, 265.68 KB

Téléchargement
System 3000 operating top unit BT arrow symbols

EC Declaration of conformity

Réf. 5382 005 5382 01 5382 015 5382 03 5382 26 5382 27 5382 28 5382 70 5382 72 5382 73 5382 74 5382 76 5382 112 5382 600

PDF, 203.66 KB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias