System 3000 betjeningspåsats BT pilsymboler System 70
renhvit glans
5382 70
4010337122685
1/5
renhvit silkematt (lakkert)
5382 72
4010337122692
1/5
antrasitt (lakkert)
5382 73
4010337122708
1/5
svart matt (lakkert)
5382 74
4010337122715
1/5
grå matt (lakkert)
5382 76
4010337122722
1/5
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Nyhet. Kan leveres fra 09/2026.
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Nyhet. Kan leveres fra 09/2026.
Egenskaper
Betjening og programmering med mobil terminal (smarttelefon eller nettbrett) via Bluetooth® med Gira System 3000-appen. Drift på System 3000 koblings-, dimmings- eller persienneinnsats el. 3-tråds underenhetsinnsats.
Funksjoner på påsatsen
Betjening av avskjerminger og belysning. Funksjonstid og en individuell mellomposisjon kan lagres med System 3000 persiennestyreinnsats. Innkoblingslysstyrke på belysning kan lagres med System 3000 dimmeinnsats eller DALI Power-styreenhet.
Funksjoner med Gira System 3000-appen
Betjening av avskjerminger og belysning med statustilbakemelding. Visning av den aktuelle avskjermingsposisjonen eller dimmestillingen. Aktivere/deaktivere automatisk drift. Nattmodus kan velges. Status- og funksjons-LEDer lyser ikke konstant. Programmering av opptil 40 individuelle koblingstidspunkter. For hvert koblingstidspunkt kan persienne- og lamellposisjon eller koblings- og dimmeverdiene lagres. Kopiering av koblingstidspunkter over til andre apparater er mulig. Kobling ved solopp- el. solnedgang (astrofunksjon). Astrofunksjon kan optimeres ved plasseringsbestemmelse. Astrotidsforskyvning kan stilles inn. Automatisk dato- og klokkeslettoppdatering ved forbindelse med smarttelefon eller nettbrett. Passordbeskyttelse for tidsprogrammer og konfigurering er mulig. Lagring av en avskjermingsposisjon, en avskjermingskjøretid, en lamelleomstyringstid. Omstilling til inversdrift ved persienneinnsatser er mulig. Maksimal og minimal lysstyrke ved dimmeinnsats kan stilles inn.
Tekniske spesifikasjoner
| Gangnøyaktighet |
| per måned | ± 10 s |
| Girreserve | ca. 4 t |
| Radiofrekvens | 2,402 til 2,480 GHz |
| Overføringskapasitet | maks. 2,5 mW, klasse 2 |
| Senderekkevidde | type 10 m |
| Omgivelsestemperatur | -5 °C til +45 °C |
Merknader
Ved forbindelse med Gira System 3000-appen blir klokkeslettet aktualisert.
Persienne- og koblingsur BT, Påsats betjeningsmodul BT
Bruksanvisning.
Art.nr. 5367 ..
5381 ..
5368 ..
5382 ..
PDF, 188.87 KB
System 3000 operating top unit BT arrow symbols
PSTI Statement of Compliance
Art.nr. 5382 005
5382 01
5382 015
5382 03
5382 26
5382 27
5382 28
5382 70
5382 72
5382 73
5382 74
5382 76
5382 112
5382 600
PDF, 265.68 KB
System 3000 operating top unit BT arrow symbols
EC Declaration of conformity
Art.nr. 5382 005
5382 01
5382 015
5382 03
5382 26
5382 27
5382 28
5382 70
5382 72
5382 73
5382 74
5382 76
5382 112
5382 600
PDF, 203.66 KB
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasenI mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.
Til mediadatabase