System 3000 knappsats BT pilsymboler System 70
kritvit blank
5382 70
4010337122685
1/5
kritvit sidenmatt (lackerad)
5382 72
4010337122692
1/5
antracit (lackerad)
5382 73
4010337122708
1/5
svart matt (lackerad)
5382 74
4010337122715
1/5
grå matt (lackerad)
5382 76
4010337122722
1/5
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Nyhet. Kan levereras fr.o.m. 09/2026.
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Nyhet. Kan levereras fr.o.m. 09/2026.
Egenskaper
Användning och programmering med mobil enhet (smartmobil eller surfplatta) via bluetooth® med appen Gira System 3000. Drift med System 3000 för timer-, dimmer- eller jalusiinsats eller 3-tråds-biapparatsinsats.
Funktioner på frontmodulen
Manövrering av förhängen och belysning. Gångtid och ett individuellt mellanläge som kan sparas med System 3000 jalusistyrinsats. Inkopplingsljusstyrka för belysning kan sparas med System 3000 dimmerinsats eller DALI Power-styrenhet.
Funktioner med appen Gira System 3000
Manövrering av förhängen och belysning med status återkoppling. Indikering av aktuell positionsinställning av förhänge eller dimmer. Aktivera/deaktivera automatisk drift. Nattläge kan ställas in. Status- och funktions-LED lyser inte permanent. Programmering av upp till 40 individuella omkopplingstidpunkter. För varje omkopplingstid kan jalusi- och lamellpositioner eller omkopplings- och dimmervärden sparas. Kopiering av omkopplingstider till ytterligare apparater. Inkoppling vid solupp- resp. solnedgång (astrofunktion). Astrotid optimeras genom lokaliseringsbestämning. Inställningsbar astro-tidsförskjutning. Automatisk uppdatering av datum och tid vid anslutning till smartmobil eller surfplatta. Möjlighet att lösenordsskydda tidsprogram och konfiguration. Spara en förhängesposition, förhängeskörtid, omställningstid för lameller. Möjlighet för omställning till omvänd drift för jalusi-insatser. Maximal och minimal ljusstyrka för dimmerinsats kan ställas in.
Tekniska data
| avvikelse |
| per månad | ± 10 s |
| gångreserv | ca 4 h |
| Trådlös frekvens | 2,402 till 2,480 GHz |
| Sändningseffekt | max. 2,5 mW, klass 2 |
| Sändningsräckvidd | typ. 10 m |
| Omgivningstemperatur | -5 °C till +45 °C |
Anmärkning
Vid anslutning till appen Gira System 3000 aktualiseras tiden.
Jalusistyrning och timer BT, Knappsats BT
Bruksanvisning.
Art.nr 5367 ..
5381 ..
5368 ..
5382 ..
PDF, 190 KB
System 3000 operating top unit BT arrow symbols
PSTI Statement of Compliance
Art.nr 5382 005
5382 01
5382 015
5382 03
5382 26
5382 27
5382 28
5382 70
5382 72
5382 73
5382 74
5382 76
5382 112
5382 600
PDF, 265.68 KB
System 3000 operating top unit BT arrow symbols
EC Declaration of conformity
Art.nr 5382 005
5382 01
5382 015
5382 03
5382 26
5382 27
5382 28
5382 70
5382 72
5382 73
5382 74
5382 76
5382 112
5382 600
PDF, 203.66 KB
Fler bilder i mediedatabasenMediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.
Till mediedatabasen