0

System 3000 bedieningselement-opzetstuk BT pijlsymbolen System 70

Nieuw

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
zuiver wit glanzend
5382 70
136,86
4010337122685
1/5
02
zuiver wit mat (gelakt)
5382 72
144,58
4010337122692
1/5
02
antraciet (gelakt)
5382 73
144,58
4010337122708
1/5
02
zwart mat (gelakt)
5382 74
144,58
4010337122715
1/5
02
grijs mat (gelakt)
5382 76
144,58
4010337122722
1/5
02

Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Nieuw. Leverbaar vanaf 09/2026.

zuiver wit glanzend
EAN 4010337122685
Artikelnr. 5382 70VE 1/5
EUR 136,86PS 02
zuiver wit mat (gelakt)
EAN 4010337122692
Artikelnr. 5382 72VE 1/5
EUR 144,58PS 02
antraciet (gelakt)
EAN 4010337122708
Artikelnr. 5382 73VE 1/5
EUR 144,58PS 02
zwart mat (gelakt)
EAN 4010337122715
Artikelnr. 5382 74VE 1/5
EUR 144,58PS 02
grijs mat (gelakt)
EAN 4010337122722
Artikelnr. 5382 76VE 1/5
EUR 144,58PS 02

Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Nieuw. Leverbaar vanaf 09/2026.

Vereiste toebehoren

Optionele toebehoren

Kenmerken

  • Bediening en programmering met mobiel eindapparaat (smartphone of tablet) via Bluetooth® met de Gira System 3000 app.
  • Bedrijf op System 3000 schakel-, dim- of jaloeziebasiselement resp. neveneenheid-basiselement 3-draads.

Functies aan het opzetstuk

  • Bedienen van raambekledingen en verlichting.
  • Looptijd en een individuele tussenpositie kunnen worden opgeslagen met System 3000 jaloezie-besturingsbasiselement.
  • Inschakellichtsterkte van verlichting kan worden opgeslagen met System 3000 dimmer-basiselement of DALI Power-besturingseenheid.

Functies met Gira System 3000 app

  • Bedienen van raambekledingen en verlichting met statusretourmelding.
  • Weergave van de actuele raambekledingpositie of dimstand.
  • Automatisch bedrijf activeren/deactiveren.
  • Nachtmodus instelbaar. Status- en functie-led branden niet permanent.
  • Programmering van maximaal 40 individuele schakeltijdstippen.
  • Voor iedere schakeltijd kunnen jaloezie- en lamellenposities of schakel- en dimwaarden worden opgeslagen.
  • Kopiëren van schakeltijden naar andere apparaten mogelijk.
  • Schakelen bij zonsopgang en zonsondergang (astrofunctie).
  • Astrotijd kan worden geoptimaliseerd d.m.v. locatiebepaling.
  • Astrotijdverschuiving instelbaar.
  • Toevalsfunctie.
  • Automatische actualisering van datum en tijd bij verbinding met smartphone of tablet.
  • Wachtwoordbeveiliging voor tijdprogramma's en configuratie mogelijk.
  • Opslaan van een raambekledingpositie, raambekledinglooptijd, omkeertijd lamellen.
  • Omschakeling naar inversbedrijf mogelijk bij jaloeziebasiselementen.
  • Maximale lichtsterkte en minimale lichtsterkte instelbaar bij dimmer-basiselement.

Technische gegevens

Loopnauwkeurigheid
per maand± 10 s
Gangreserveca. 4 h
Radiofrequentie2,402 tot 2,480 GHz
Zendvermogenmax. 2,5 mW, klasse 2
Zendbereiktyp. 10 m
Omgevingstemperatuur-5 °C tot +45 °C

Let op

  • Bij verbinding met de Gira System 3000 app wordt de tijd geactualiseerd.
Datablad


Bestektekst


Jaloezie- en schakelklok BT, Bedieningselement-opzetstuk BT
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningsvoorschrift.

Artikelnr. 5367 .. 5381 .. 5368 .. 5382 ..

PDF, 192.88 KB

Download
PSTI Statement of Compliance
PSTI Statement of Compliance

PDF, 265.68 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase