0

Módulo de superficie de mando System 3000 BT símbolos de flecha System 70

Nuevo

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
blanco brillante
5382 70
4010337122685
1/5
blanco mate (lacado)
5382 72
4010337122692
1/5
antracita (pintado)
5382 73
4010337122708
1/5
negro mate (pintado)
5382 74
4010337122715
1/5
gris mate (pintado)
5382 76
4010337122722
1/5

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Novedad.

blanco brillante
EAN 4010337122685
Ref. 5382 70Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
blanco mate (lacado)
EAN 4010337122692
Ref. 5382 72Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
antracita (pintado)
EAN 4010337122708
Ref. 5382 73Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
negro mate (pintado)
EAN 4010337122715
Ref. 5382 74Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
gris mate (pintado)
EAN 4010337122722
Ref. 5382 76Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Novedad.

Accesorios necesarios

Accesorios opcionales

Características

  • Manejo y programación con terminal móvil (teléfono inteligente o tableta) a través de Bluetooth® con la aplicación Gira System 3000.
  • Funcionamiento en el mecanismo de conmutación, regulación o control de persianas System 3000 o en el mecanismo de dispositivo auxiliar de 3 hilos.

Funciones en el módulo de superficie

  • Manejo de cortinas e iluminación.
  • El tiempo de funcionamiento y una posición intermedia individual se pueden guardar con mecanismo de control de persianas System 3000.
  • La luminosidad de conexión de la iluminación se puede guardar con el mecanismo de regulación System 3000 o con la unidad de control Power DALI.

Funciones con aplicación Gira System 3000

  • Manejo de cortinas e iluminación con confirmación de estado.
  • Indicación de la posición de cortina o posición de regulación actual.
  • Activar/desactivar modo automático.
  • Modo nocturno ajustable. Los LED de estado y de función no se iluminan de forma permanente.
  • Programación de hasta 40 puntos de momento de conmutación individuales.
  • Para cada momento de conmutación pueden guardarse posiciones de persianas o lamas o valores de conmutación y regulación.
  • Posibilidad de copia de tiempos de conmutación en dispositivos adicionales.
  • Conmutación en los tiempos de movimiento a la salida y a la puesta del sol (función astronómica).
  • Hora astronómica optimizable mediante determinación de ubicación.
  • Desplazamiento de la hora astronómica regulable.
  • Función aleatoria.
  • Actualización automática de fecha y hora mediante conexión con teléfono inteligente o tablet.
  • Posibilidad de protección por contraseña para programas de temporización y configuración.
  • Almacenamiento de una posición de cortina, del tiempo de desplazamiento de los cortinajes, del tiempo de control de lamas.
  • Posibilidad de cambio a modo de inversión para mecanismos de persiana.
  • Luminosidad máxima y luminosidad mínima regulables para mecanismo de regulación.

Datos técnicos

Precisión
por mes± 10 s
Reserva de funcionamientoaprox. 4 h
RadiofrecuenciaDe 2,402 a 2,480 GHz
Potencia de transmisiónmáx. 2,5 mW, clase 2
Alcance de la transmisiónTíp. 10 m
Temperatura ambientede -5 °C a +45 °C

Notas

  • En caso de conexión con la aplicación Gira System 3000, la hora se actualiza.
Hoja de datos

Texto descriptivo

Reloj de persianas y temporizador BT, Módulo de superficie BT

Manual de instrucciones.

Ref. 5367 .. 5381 .. 5368 .. 5382 ..

PDF, 194.75 KB

Descarga
System 3000 operating top unit BT arrow symbols

PSTI Statement of Compliance

Ref. 5382 005 5382 01 5382 015 5382 03 5382 26 5382 27 5382 28 5382 70 5382 72 5382 73 5382 74 5382 76 5382 112 5382 600

PDF, 265.68 KB

Descarga
System 3000 operating top unit BT arrow symbols

EC Declaration of conformity

Ref. 5382 005 5382 01 5382 015 5382 03 5382 26 5382 27 5382 28 5382 70 5382 72 5382 73 5382 74 5382 76 5382 112 5382 600

PDF, 203.66 KB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios