0

Moduł nakładany czujnika ruchu System 3000, 2,20 m, Komfort BT System 70

Nowość

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
czysta biel z połyskiem
5376 70
4010337118411
1
czysta biel matowa (lakierowana)
5376 72
4010337118428
1
antracytowy (lakierowany)
5376 73
4010337118398
1
czarny matowy (lakierowany)
5376 74
4010337118435
1
szary matowy (lakierowany)
5376 76
4010337118404
1

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Nowość.

czysta biel z połyskiem
EAN 4010337118411
Nr artykułu 5376 70Op. 1
SC
czysta biel matowa (lakierowana)
EAN 4010337118428
Nr artykułu 5376 72Op. 1
SC
antracytowy (lakierowany)
EAN 4010337118398
Nr artykułu 5376 73Op. 1
SC
czarny matowy (lakierowany)
EAN 4010337118435
Nr artykułu 5376 74Op. 1
SC
szary matowy (lakierowany)
EAN 4010337118404
Nr artykułu 5376 76Op. 1
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Nowość.

Wymagane akcesoria

Cechy

  • Automatyczne przełączanie oświetlenia w zależności od termicznej detekcji ruchu oraz jasności otoczenia.
  • Praca z podtynkowym sterownikiem, ściemniaczem lub wtórnikiem 3-żyłowym systemu 3000.
  • Rozszerzenie zakresu wykrywania w połączeniu z 3-przewodowym wtórnikiem podtynkowym.
  • W przypadku połączenia wtórnika podtynkowego System 3000 z modułem nakładanym do obsługi lub przyciskiem mechanicznym do urządzenia podstawowego możliwe jest włączenie lub ściemnienie oświetlenia na czas opóźnienia.
  • Możliwe ręczne przełączanie między trybem automatycznym, trwałym włączaniem i trwałym wyłączaniem na urządzeniu.

Z łącznikiem podtynkowym systemu 3000

  • Praca krótkotrwała.

Ze ściemniaczem podtynkowym systemu 3000

  • Włączanie z ostatnio ustawionym poziomem jasności lub zapisanym poziomem jasności włączania.
  • Jasność włączania można trwale zapisać tylko za pomocą wtórnika podtynkowego systemu 3000 z wyświetlaczem do obsługi.
  • Funkcja oświetlenia podstawowego.
  • Funkcja podświetlenia nocnego.

Funkcje z aplikacją Gira System 3000

  • Ustawianie progu jasności.
  • Czułość obu czujników regulowana indywidualnie (0, 25, 50, 75, 100 %).
  • Ustawianie czasu opóźnienia.
  • Funkcje wymuszone: Tryb automatyczny, czas włączania/wyłączania, ograniczenie czasowe włączania/wyłączania na 0,5 do 5 godzin.
  • Symulacja obecności.
  • Ostrzeżenie o wyłączeniu.
  • Tryb pracy dziennej.
  • Test działania.
  • Funkcja zegara sterującego.
  • Funkcja alarmowa.

Dane techniczne

Kąt rejestracji180°
Wartość jasności
możliwość regulacjiok. 5 do 500 lx
stałaTryb pracy dziennej
Czułość0, 25, 50, 75, 100 %
Stopień ochrony
System 55, Gira F100IP20
TX_44IP44
Czas opóźnieniaok. 10 s do 60 min
Wysokość montażu do 2,20 m
Obszar rozpoznawania do przodumaks. 15 m
Zasięg w każdą stronęmaks. 10 m
Wysokość montażu do 1,10 m
Obszar rozpoznawania do przodumaks. 10 m
Zasięg w każdą stronęmaks. 9 m
Moc nadawczamaks. 2,5 mW, klasa 2
Zasięg nadajnikatyp. 10 m
Temperatura otoczeniaod -20 °C do +45 °C
Arkusz danych

Oprogramowanie

Moduł nakładany czujnika ruchu, 1,10 m / 2,20 m Komfort BT

Instrukcja obsługi.

Nr artykułu 5374 .. 5376 ..

PDF, 1.99 MB

Do pobrania
Gira Bluetooth app

Operating instructions.

PDF, 1.42 MB

Do pobrania
Gira System 3000

System basics

PDF, 9.54 MB

Do pobrania
System 3000 motion detector top unit 2.20 m Komfort BT

EC Declaration of conformity

Nr artykułu 5376 005 5376 01 5376 015 5376 03 5376 26 5376 27 5376 28 5376 65 5376 66 5376 67 5376 70 5376 72 5376 73 5376 74 5376 76 5376 112 5376 600

PDF, 165.95 KB

Do pobrania
System 3000 motion detector top unit 2.20 m Komfort BT

PSTI Statement of Compliance

Nr artykułu 5376 005 5376 01 5376 015 5376 03 5376 26 5376 27 5376 28 5376 65 5376 66 5376 67 5376 70 5376 72 5376 73 5376 74 5376 76 5376 600

PDF, 139.23 KB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych