0

Pannello del rilevatore di movimento System 3000 2,20 m Komfort BT System 70

Nuovo

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
bianco puro brillante
5376 70
134,07
4010337118411
1
02
bianco puro satinato (verniciato)
5376 72
141,81
4010337118428
1
02
antracite (verniciato)
5376 73
141,81
4010337118398
1
02
nero opaco (verniciato)
5376 74
141,81
4010337118435
1
02
grigio opaco (verniciato)
5376 76
141,81
4010337118404
1
02

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Italia 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Novità.

bianco puro brillante
EAN 4010337118411
Cod. art. 5376 70Conf. 1
134,07 EURPS 02
bianco puro satinato (verniciato)
EAN 4010337118428
Cod. art. 5376 72Conf. 1
141,81 EURPS 02
antracite (verniciato)
EAN 4010337118398
Cod. art. 5376 73Conf. 1
141,81 EURPS 02
nero opaco (verniciato)
EAN 4010337118435
Cod. art. 5376 74Conf. 1
141,81 EURPS 02
grigio opaco (verniciato)
EAN 4010337118404
Cod. art. 5376 76Conf. 1
141,81 EURPS 02

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Italia 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Novità.

Accessori necessari

Caratteristiche

  • Comando automatico della luce in funzione del movimento di calore e della luminosità dell'ambiente.
  • Funzionamento con modulo interruttore, modulo dimmer o modulo apparecchio derivato a 3 fili System 3000.
  • Ampliamento del campo di rilevamento in combinazione con modulo apparecchio derivato a 3 fili.
  • Con il collegamento di un modulo apparecchio derivato System 3000 con pannello di comando o pulsante meccanico all’apparecchio principale è possibile accendere o regolare l’illuminazione per la durata del tempo di disinserimento ritardato.
  • Commutazione manuale tra funzionamento automatico e On/Off permanente sull'apparecchio.

Con modulo interruttore System 3000

  • Servizio di breve durata.

Con modulo dimmer System 3000

  • Accensione con l'ultima luminosità impostata o con la luminosità all'accensione memorizzata.
  • La luminosità all'accensione può essere memorizzata in modo permanente soltanto attraverso il modulo apparecchio derivato System 3000 con pannello di comando.
  • Funzione luce di base.
  • Funzione luce notturna.

Funzioni con l'app Gira System 3000

  • Impostazione della soglia di luminosità.
  • Sensibilità dei due sensori regolabile separatamente (0, 25, 50, 75, 100 %).
  • Impostazione del tempo di disinserimento ritardato.
  • Funzioni forzate: funzionamento automatico, On/Off permanente, On/Off temporalmente limitato da 0,5 fino a 5 ore.
  • Simulazione di presenza.
  • Preavviso di spegnimento.
  • Servizio diurno.
  • Prova di funzionamento.
  • Funzione timer.
  • Funzione di allarme.

Dati tecnici

Angolo di rilevamento180°
Valore di luminosità
Regolabileda circa 5 a 500 lx
FissoServizio diurno
Sensibilità0, 25, 50, 75, 100 %
Grado di protezione
System 55, Gira F100IP20
TX_44IP44
Tempo di disinserimento ritardatoca. 10 s - 60 min
Altezza di montaggio fino a 2,20 m
Area di rilevamento verso la parte anterioremax 15 m
Portata da ogni latomax 10 m
Altezza di montaggio fino a 1,10 m
Area di rilevamento verso la parte anterioremax 10 m
Portata da ogni latomax 9 m
Potenza di trasmissionemax. 2,5 mW, classe 2
Portata di trasmissioneTip. 10 m
Temperatura ambienteda -20 °C a +45 °C
Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

Pannello rilevatore di movimento, 1,10 m / 2,20 m Komfort BT

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 5374 .. 5376 ..

PDF, 1.9 MB

Download
Gira Bluetooth app

Operating instructions.

PDF, 1.42 MB

Download
Gira System 3000

System basics

PDF, 9.54 MB

Download
System 3000 motion detector top unit 2.20 m Komfort BT

EC Declaration of conformity

Cod. art. 5376 005 5376 01 5376 015 5376 03 5376 26 5376 27 5376 28 5376 65 5376 66 5376 67 5376 70 5376 72 5376 73 5376 74 5376 76 5376 112 5376 600

PDF, 165.95 KB

Download
System 3000 motion detector top unit 2.20 m Komfort BT

PSTI Statement of Compliance

Cod. art. 5376 005 5376 01 5376 015 5376 03 5376 26 5376 27 5376 28 5376 65 5376 66 5376 67 5376 70 5376 72 5376 73 5376 74 5376 76 5376 600

PDF, 139.23 KB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale