0

System 3000 opzetstuk bewegingsmelder 2,20 m Komfort BT System 70

Nieuw

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
zuiver wit glanzend
5376 70
134,07
4010337118411
1
02
zuiver wit mat (gelakt)
5376 72
141,81
4010337118428
1
02
antraciet (gelakt)
5376 73
141,81
4010337118398
1
02
zwart mat (gelakt)
5376 74
141,81
4010337118435
1
02
grijs mat (gelakt)
5376 76
141,81
4010337118404
1
02

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Nieuw. Leverbaar vanaf 09/2026.

zuiver wit glanzend
EAN 4010337118411
Artikelnr. 5376 70VE 1
EUR 134,07PS 02
zuiver wit mat (gelakt)
EAN 4010337118428
Artikelnr. 5376 72VE 1
EUR 141,81PS 02
antraciet (gelakt)
EAN 4010337118398
Artikelnr. 5376 73VE 1
EUR 141,81PS 02
zwart mat (gelakt)
EAN 4010337118435
Artikelnr. 5376 74VE 1
EUR 141,81PS 02
grijs mat (gelakt)
EAN 4010337118404
Artikelnr. 5376 76VE 1
EUR 141,81PS 02

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Nieuw. Leverbaar vanaf 09/2026.

Vereiste toebehoren

Kenmerken

  • Automatisch schakelen van verlichting, afhankelijk van warmtebeweging en omgevingslichtsterkte.
  • Bedrijf met System 3000 schakel- of dim-basiselement of basiselement voor neveneenheid 3-draads.
  • Uitbreiding van het detectiebereik in combinatie met basiselement voor neveneenheid 3-draads.
  • Bij aansluiting van een System 3000 neveneenheid-basiselement met bedieningselement-opzetstuk of mechanisch drukcontact aan de hoofdeenheid kan de verlichting voor de duur van de nalooptijd worden ingeschakeld of gedimd.
  • Handmatige omschakeling tussen automatisch bedrijf, continu aan en continu uit op het apparaat mogelijk.

Met System 3000 schakelbasiselement

  • Kort bedrijf.

Met System 3000 dimmer-basiselement

  • Inschakelen met de laatst ingestelde lichtsterkte of opgeslagen inschakellichtsterkte.
  • De inschakellichtsterkte kan alleen permanent worden opgeslagen via System 3000 basiselement voor neveneenheid met opzetstuk bedieningselement.
  • Basislichtfunctie.
  • Nachtlichtfunctie.

Functies met Gira System 3000 app

  • Instellen van de lichtsterktegrenswaarde.
  • Gevoeligheid van de twee sensoren afzonderlijk instelbaar (0, 25, 50, 75, 100 %).
  • Instellen van de nalooptijd.
  • Prioriteitsfuncties: automatisch bedrijf, continu aan/uit, tijdelijk aan/uit voor 0,5 tot 5 uur.
  • Aanwezigheidssimulatie.
  • Uitschakelwaarschuwing.
  • Dagstand.
  • Looptest.
  • Tijdschakelfunctie.
  • Alarmfunctie.

Technische gegevens

Detectiehoek180°
Lichtsterkte
instelbaarca. 5 tot 500 lux
VastDagstand
Gevoeligheid0, 25, 50, 75, 100 %
Beschermeringssoort
System 55, Gira F100IP20
TX_44IP44
Nalooptijdca. 10 s tot 60 min
Montagehoogte tot 2,20 m
Detectiebereik naar vorenmax. 15 m
Bereik naar beide zijdenmax. 10 m
Montagehoogte tot 1,10 m
Detectiebereik naar vorenmax. 10 m
Bereik naar beide zijdenmax. 9 m
Zendvermogenmax. 2,5 mW, klasse 2
Zendbereiktyp. 10 m
Omgevingstemperatuur-20 °C tot +45 °C
Datenblatt


Ausschreibungstexte


Gira System 3000
Handleidingen / Basisprincipes van het systeem

Systeemgrondbeginselen

PDF, 9.81 MB

Download
Opzetstuk bewegingsmelder 1,10 m / 2,20 m Komfort BT
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningsvoorschrift.

Artikelnr. 5374 .. 5376 ..

PDF, 1.89 MB

Download
PSTI Statement of Compliance
PSTI Statement of Compliance

PDF, 139.23 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase