0

System 3000 frontmodul för rörelsevaktmodul 2,20 m Komfort BT System 70

Nyhet

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
kritvit blank
5376 70
4010337118411
1
kritvit sidenmatt (lackerad)
5376 72
4010337118428
1
antracit (lackerad)
5376 73
4010337118398
1
svart matt (lackerad)
5376 74
4010337118435
1
grå matt (lackerad)
5376 76
4010337118404
1

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Nyhet.

kritvit blank
EAN 4010337118411
Art.nr 5376 70VE 1
PS
kritvit sidenmatt (lackerad)
EAN 4010337118428
Art.nr 5376 72VE 1
PS
antracit (lackerad)
EAN 4010337118398
Art.nr 5376 73VE 1
PS
svart matt (lackerad)
EAN 4010337118435
Art.nr 5376 74VE 1
PS
grå matt (lackerad)
EAN 4010337118404
Art.nr 5376 76VE 1
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Nyhet.

Nödvändigt tillbehör

Egenskaper

  • Automatisk omkoppling av belysningen, beroende på värmerörelser och omgivningensljuset.
  • Drift med System 3000 omkopplings-, dimmer- eller biapparatinsats 3-tråds.
  • Utökning av övervakningsområdet i kombination med biapparatinsats 3-tråds.
  • Vid anslutning av en biapparatsinsats från System 3000 med knappsats eller mekaniska knappar på huvudapparaten kan belysningen tändas och dimras under tiden för eftersläpningstiden.
  • Manuell omkoppling mellan automat, varaktighet på och varaktighet av är möjlig på apparaten.

Med System 3000 brytarinsats

  • Korttidsdrift.

Med System 3000 dimmerinsats

  • Koppla/Sätta på med senaste inställda ljusstyrka eller med förinställd ljusstyrka.
  • Inkopplingsljusstyrkan kan sparas permanent endast via System 3000 biapparatinsats med knappsats.
  • Grundbelysningsfunktion.
  • Nattbelysningsfunktion.

Funktioner med appen Gira System 3000

  • Inställning av ljusstyrketröskeln.
  • Sensorernas känslighet kan ställas in individuellt (0, 25, 50, 75, 100 %).
  • Inställning av eftersläpningstiden.
  • Överordnade funktioner: Automatdrift, varaktighet på/av, tidsbegränsad på/av under 0,5 till 5 timmar.
  • Närvarosimulering.
  • Avstängningsvarning.
  • Drift dagtid.
  • Körtest.
  • Timerfunktion.
  • Larmfunktion.

Tekniska data

Övervakningsvinkel180°
Ljusstyrka
Inställningsbartca 5 till 500 lx
FastDrift dagtid
Känslighet0, 25, 50, 75, 100 %
Kapslingsklass
System 55, Gira F100IP20
TX_44IP44
Eftersläpningstidca 10 sek till 60 min
Monteringshöjd upp till 2,20 m
Övervakningsområde framåtmax. 15 m
Räckvidd åt sidornamax. 10 m
Monteringshöjd upp till 1,10 m
Övervakningsområde framåtmax. 10 m
Räckvidd åt sidornamax. 9 m
Sändningseffektmax. 2,5 mW, klass 2
Sändningsräckviddtyp. 10 m
Omgivningstemperatur-20 °C till +45 °C
Datablad

Anbudsunderlag

Rörelsevakt modul 1,10 m / 2,20 m Komfort BT

Bruksanvisning.

Art.nr 5374 .. 5376 ..

PDF, 1.89 MB

Ladda ner
Gira Bluetooth app

Operating instructions.

PDF, 1.42 MB

Ladda ner
Gira System 3000

System basics

PDF, 9.54 MB

Ladda ner
System 3000 motion detector top unit 2.20 m Komfort BT

EC Declaration of conformity

Art.nr 5376 005 5376 01 5376 015 5376 03 5376 26 5376 27 5376 28 5376 65 5376 66 5376 67 5376 70 5376 72 5376 73 5376 74 5376 76 5376 112 5376 600

PDF, 165.95 KB

Ladda ner
System 3000 motion detector top unit 2.20 m Komfort BT

PSTI Statement of Compliance

Art.nr 5376 005 5376 01 5376 015 5376 03 5376 26 5376 27 5376 28 5376 65 5376 66 5376 67 5376 70 5376 72 5376 73 5376 74 5376 76 5376 600

PDF, 139.23 KB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen