0

System 3000 Bewegungsmelderaufsatz 2,20 m Komfort BT System 70

Neu

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Reinweiß glänzend
5376 70
134,07
4010337118411
1
02
Reinweiß seidenmatt (lackiert)
5376 72
141,81
4010337118428
1
02
Anthrazit (lackiert)
5376 73
141,81
4010337118398
1
02
Schwarz matt (lackiert)
5376 74
141,81
4010337118435
1
02
Grau matt (lackiert)
5376 76
141,81
4010337118404
1
02

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Neuheit. Lieferbar ab 09/2026.

Reinweiß glänzend
EAN 4010337118411
Art.-Nr. 5376 70VE 1
134,07 EURPS 02
Reinweiß seidenmatt (lackiert)
EAN 4010337118428
Art.-Nr. 5376 72VE 1
141,81 EURPS 02
Anthrazit (lackiert)
EAN 4010337118398
Art.-Nr. 5376 73VE 1
141,81 EURPS 02
Schwarz matt (lackiert)
EAN 4010337118435
Art.-Nr. 5376 74VE 1
141,81 EURPS 02
Grau matt (lackiert)
EAN 4010337118404
Art.-Nr. 5376 76VE 1
141,81 EURPS 02

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Neuheit. Lieferbar ab 09/2026.

Notwendiges Zubehör

Merkmale

  • Automatisches Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit.
  • Betrieb mit System 3000 Schalt-, Dimm- oder Nebenstelleneinsatz 3-Draht.
  • Erweiterung des Erfassungsbereichs in Kombination mit Nebenstelleneinsatz 3-Draht.
  • Bei Anschluss eines System 3000 Nebenstelleinsatzes mit Bedienaufsatz oder mechanischem Taster an die Hauptstelle kann die Beleuchtung für die Dauer der Nachlaufzeit eingeschaltet oder gedimmt werden.
  • Manuelle Umschaltung zwischen Automatik, Dauer Ein und Dauer Aus am Gerät möglich.

Mit System 3000 Schalteinsatz

  • Kurzzeitbetrieb.

Mit System 3000 Dimmeinsatz

  • Einschalten mit zuletzt eingestellter Helligkeit oder gespeicherter Einschalthelligkeit.
  • Die Einschalthelligkeit kann nur über System 3000 Nebenstelleneinsatz mit Bedienaufsatz dauerhaft gespeichert werden.
  • Grundlichtfunktion.
  • Nachtlichtfunktion.

Funktionen mit Gira System 3000 App

  • Einstellen der Helligkeitsschwelle.
  • Empfindlichkeit der beiden Sensoren einzeln einstellbar (0, 25, 50, 75, 100 %).
  • Einstellen der Nachlaufzeit.
  • Zwangsfunktionen: Automatikbetrieb, Dauer Ein/Aus, zeitlich begrenztes Ein/Aus für 0,5 bis 5 Stunden.
  • Anwesenheitssimulation.
  • Ausschaltvorwarnung.
  • Tagbetrieb.
  • Gehtest.
  • Zeitschaltfunktion.
  • Alarmfunktion.

Technische Daten

Erfassungswinkel180°
Helligkeitswert
einstellbarca. 5 bis 500 lx
festTagbetrieb
Empfindlichkeit0, 25, 50, 75, 100 %
Schutzart
System 55, FlächenschalterIP20
TX_44IP44
Nachlaufzeitca. 10 s bis 60 min
Montagehöhe bis 2,20 m
Erfassungsbereich nach vornemax. 15 m
Reichweite zu jeder Seitemax. 10 m
Montagehöhe bis 1,10 m
Erfassungsbereich nach vornemax. 10 m
Reichweite zu jeder Seitemax. 9 m
Sendeleistungmax. 2,5 mW, Klasse 2
Sendereichweitetyp. 10 m
Umgebungstemperatur-20 °C bis +45 °C
Datenblatt


Ausschreibungstexte


Bewegungsmelderaufsatz 1,10 m / 2,20 m Komfort BT
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Art.-Nr. 5374 .. 5376 ..

PDF, 444.02 KB

Download
Bewegungsmelderaufsatz 2,20 m Komfort BT
Zertifikate

EU-Konformitätserklärung

Art.-Nr. 5376 ..

PDF, 338.3 KB

Download
Gira Bluetooth App
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

PDF, 1.44 MB

Download
Gira System 3000
Fibeln / Systemgrundlagen

Systemgrundlagen

PDF, 3.32 MB

Download
PSTI Statement of Compliance
PSTI Statement of Compliance

PDF, 139.23 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank