0

System 3000 bevegelsesdetektorpåsats 2,20 m Komfort BT System 70

Nyhet

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
renhvit glans
5376 70
4010337118411
1
renhvit silkematt (lakkert)
5376 72
4010337118428
1
antrasitt (lakkert)
5376 73
4010337118398
1
svart matt (lakkert)
5376 74
4010337118435
1
grå matt (lakkert)
5376 76
4010337118404
1

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Nyhet.

renhvit glans
EAN 4010337118411
Art.nr. 5376 70VE 1
PS
renhvit silkematt (lakkert)
EAN 4010337118428
Art.nr. 5376 72VE 1
PS
antrasitt (lakkert)
EAN 4010337118398
Art.nr. 5376 73VE 1
PS
svart matt (lakkert)
EAN 4010337118435
Art.nr. 5376 74VE 1
PS
grå matt (lakkert)
EAN 4010337118404
Art.nr. 5376 76VE 1
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Nyhet.

Nødvendig tilbehør

Egenskaper

  • Automatisk kobling av lys, avhengig av varmebevegelse og lysstyrke i omgivelsene.
  • Drift med System 3000 koblings-, dimme-, eller underenhetsinnsats 3-tråds.
  • Utvidelse av registreringsområdet i kombinasjon med 3-tråders underenhetsinnsats.
  • Ved tilkobling av en System 3000 underenhetsinnsats med betjeningspåsats eller mekanisk tast på hovedenheten, kan belysningen kobles inn i etterløpstiden, eller dimmes.
  • Manuell omkobling mellom automatikk, permanent på og permanent av på apparatet er mulig.

Med System 3000 koblingsinnsats

  • Korttidsdrift.

Med System 3000 dimmeinnsats

  • Slå på med sist innstilt lysstyrke eller lagret innkoblingslysstyrke.
  • Innkoblingslysstyrken kan bare lagres permanent via System 3000 underenhetsinnsats med betjeningspåsats.
  • Grunnlysfunksjon.
  • Nattlysfunksjon.

Funksjoner med Gira System 3000-appen

  • Innstilling av lysstyrketerskelen.
  • Følsomheten til begge sensorene kan stilles inn enkeltvis (0, 25, 50, 75, 100 %).
  • Innstilling av etterløpstid.
  • Tvangsfunksjoner: Automatisk drift, permanent på/av, tidsbegrenset på/av for 0,5 til 5 timer.
  • Tilstedeværelsessimulering.
  • Forvarsel om utkobling.
  • Dagmodus.
  • Gåtest.
  • Tidsurfunksjon.
  • Alarmfunksjon.

Tekniske spesifikasjoner

Registreringsvinkel180°
Lysstyrkeverdi
Kan justeresca. 5 til 500 lux
FastDagmodus
Følsomhet0, 25, 50, 75, 100 %
Beskyttelsesgrad
System 55, Gira F100IP20
TX_44IP44
Etterløpstidca. 10 sek. til 60 min.
Monteringshøyde opptil 2,20 m
Registreringsområde forovermaks. 15 m
Rekkevidde på hver sidemaks. 10 m
Monteringshøyde opptil 1,10 m
Registreringsområde forovermaks. 10 m
Rekkevidde på hver sidemaks. 9 m
Overføringskapasitetmaks. 2,5 mW, klasse 2
Senderekkeviddetype 10 m
Omgivelsestemperatur-20 °C til +45 °C
Datablad

Programvare

Påsatt bevegelsesdetektormodul 1,10 m / 2,20 m Komfort BT

Bruksanvisning.

Art.nr. 5374 .. 5376 ..

PDF, 1.89 MB

Nedlasting
Gira Bluetooth app

Operating instructions.

PDF, 1.42 MB

Nedlasting
Gira System 3000

System basics

PDF, 9.54 MB

Nedlasting
System 3000 motion detector top unit 2.20 m Komfort BT

EC Declaration of conformity

Art.nr. 5376 005 5376 01 5376 015 5376 03 5376 26 5376 27 5376 28 5376 65 5376 66 5376 67 5376 70 5376 72 5376 73 5376 74 5376 76 5376 112 5376 600

PDF, 165.95 KB

Nedlasting
System 3000 motion detector top unit 2.20 m Komfort BT

PSTI Statement of Compliance

Art.nr. 5376 005 5376 01 5376 015 5376 03 5376 26 5376 27 5376 28 5376 65 5376 66 5376 67 5376 70 5376 72 5376 73 5376 74 5376 76 5376 600

PDF, 139.23 KB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase