0

Módulo de superficie de detector de movimiento System 3000, 2,20 m Komfort BT System 70

Nuevo

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
blanco brillante
5376 70
4010337118411
1
blanco mate (lacado)
5376 72
4010337118428
1
antracita (pintado)
5376 73
4010337118398
1
negro mate (pintado)
5376 74
4010337118435
1
gris mate (pintado)
5376 76
4010337118404
1

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Novedad.

blanco brillante
EAN 4010337118411
Ref. 5376 70Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
blanco mate (lacado)
EAN 4010337118428
Ref. 5376 72Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
antracita (pintado)
EAN 4010337118398
Ref. 5376 73Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
negro mate (pintado)
EAN 4010337118435
Ref. 5376 74Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
gris mate (pintado)
EAN 4010337118404
Ref. 5376 76Unidad de embalaje 1
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Novedad.

Accesorios necesarios

Características

  • Conmutación automática de iluminación en función del movimiento térmico y de la luminosidad ambiente.
  • Funcionamiento con mecanismo de conmutación, regulación o de dispositivo auxiliar System 3000 de 3 hilos.
  • Ampliación del área de detección en combinación con mecanismo de dispositivo auxiliar de 3 hilos.
  • Si se conecta al mecanismo principal un mecanismo de dispositivo auxiliar System 3000 con módulo de superficie de mando o pulsador mecánico, la iluminación puede permanecer conectada o regularse durante el tiempo de retardo.
  • Posibilidad de conmutación manual en el dispositivo entre modo automático, continuo activado y continuo desactivado.

Con mecanismo de conmutación System 3000

  • Funcionamiento breve.

Con mecanismo de regulación System 3000

  • Conectar con la última luminosidad aplicada o luminosidad de encendido guardada.
  • La luminosidad de conexión solo puede guardarse de forma permanente mediante mecanismo de dispositivo auxiliar System 3000 con módulo de superficie de mando.
  • Función de luz básica.
  • Función de luz nocturna.

Funciones con aplicación Gira System 3000

  • Ajuste del valor límite de luminosidad.
  • Sensibilidad de ambos sensores ajustable independientemente (0, 25, 50, 75, 100 %).
  • Ajuste del retardo de temporización.
  • Funciones de anulación: Modo automático, modo continuo activado/desactivado, modo activado/desactivado de duración limitada durante 0,5 hasta 5 horas.
  • Simulación de presencia.
  • Aviso previo de desconexión.
  • Modo diurno.
  • Prueba de marcha.
  • Función de reloj temporizador.
  • Función de alarma.

Datos técnicos

Angulo de detección180°
Valor de luminosidad
ajustableaprox. 5 a 500 lx
fijoModo diurno
Sensibilidad0, 25, 50, 75, 100 %
Tipo de protección
System 55, Gira F100IP20
TX_44IP44
Tiempo de funcionamiento por inerciaaprox. 10 s a 60 min
Altura de montaje hasta 2,20 m
Área de detección hacia adelante15 m como máx.
Alcance en cada lado10 m como máx.
Altura de montaje hasta 1,10 m
Área de detección hacia adelante10 m como máx.
Alcance en cada lado9 m como máx.
Potencia de transmisiónmáx. 2,5 mW, clase 2
Alcance de la transmisiónTíp. 10 m
Temperatura ambientede -20 °C a +45 °C
Hoja de datos

Texto descriptivo

Módulo de superficie de detector de movimiento 1,10 m / 2,20 m Komfort BT

Manual de instrucciones.

Ref. 5374 .. 5376 ..

PDF, 1.9 MB

Descarga
Gira Bluetooth app

Operating instructions.

PDF, 1.42 MB

Descarga
Gira System 3000

System basics

PDF, 9.54 MB

Descarga
System 3000 motion detector top unit 2.20 m Komfort BT

EC Declaration of conformity

Ref. 5376 005 5376 01 5376 015 5376 03 5376 26 5376 27 5376 28 5376 65 5376 66 5376 67 5376 70 5376 72 5376 73 5376 74 5376 76 5376 112 5376 600

PDF, 165.95 KB

Descarga
System 3000 motion detector top unit 2.20 m Komfort BT

PSTI Statement of Compliance

Ref. 5376 005 5376 01 5376 015 5376 03 5376 26 5376 27 5376 28 5376 65 5376 66 5376 67 5376 70 5376 72 5376 73 5376 74 5376 76 5376 600

PDF, 139.23 KB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios