System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.
System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.
| Napięcie robocze | 2 × 1,5 V (DC), AA/LR6 |
| Temperatura otoczenia | od 0°C do +50°C |
| Temperatura wody grzewczej | od 0°C do +80°C |
| Zakres regulacji | od 5°C do +30°C |
| Siła nastawcza | maks. 120 N |
| Wymiary w mm | szer. 53 wys. 70 gł. 85 |
| Gwint przyłączeniowy | M30 × 1,5 mm |
| Medium KNX | RF1.M (od ETS 6) |
| Tryb uruchamiania | Tryb S |
| Wersja ETS | od ETS 6.2 |
| Częstotliwości radiowe | 868,3 MHz, 868,950 MHz, 869,525 MHz, 869,850 MHz |
| Moc nadawcza | maks. 25 mW |
| Kategoria odbiornika | 2 (wg DIN EN 300220) |