0

Attuatore RF Multi per KNX

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
5115 00
225,00
4010337133278
1
06

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

EAN 4010337133278
Cod. art. 5115 00Conf. 1
225,00 EURPS 06

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Caratteristiche

  • Attuatore radio alimentato a batteria per il controllo delle valvole del riscaldamento tramite KNX RF Multi.
  • Installazione su radiatori in ambienti interni.
  • Compatibile con valvole di riscaldamento con filettatura M30 x 1,5 mm senza adattatore.
  • Per Danfoss RA/RAV/RAVL sono inclusi opportuni adattatori con vite e dado e un pin (solo per RAV), che possono essere montati tra la valvola del riscaldamento e il termostato per radiatori.
  • Possibilità di raggruppare più attuatori all'interno di una stanza, per una regolazione ottimale di più radiatori.
  • Sensore di temperatura interno.
  • Regolatore di riscaldamento integrato per la regolazione assoluta e relativa del riscaldamento.
  • Comando sul posto (parametrizzabile) per la regolazione della temperatura nominale, funzione di avvio e prolunga comfort.
  • Display per la visualizzazione della temperatura nominale e la diagnosi.
  • Funzione boost parametrizzabile.
  • Prolunga comfort/funzione "di presenza".
  • Commutazione del modo operativo (comfort, stand-by, modalità notturna, protezione antigelo).
  • Posizione forzata.
  • Modalità manutenzione.
  • Lavaggio automatico delle valvole.
  • Apparecchio derivato per 16 scene, per la regolazione del modo operativo con funzione di memoria.
  • I messaggi di guasto e di errore per la diagnosi vengono visualizzati direttamente sull'apparecchio e/o tramite il telegramma KNX.
  • Visualizzazione dello stato della batteria tramite il bus KNX.
  • Per gli interventi di manutenzione, attraverso la modalità manutenzione l'attuatore può raggiungere una grandezza di regolazione pari a 0 o al 100%.
  • Supporta la comunicazione KNX Data Secure.
  • Supporta KNX Long Frame.
  • Interamente aggiornabili e potenziabili tramite KNX RF Multi.
  • Portata radio tipica di 100 m in campo libero.
  • Tensione nominale: 2 batterie AA.
  • Durata utile della batteria: solitamente due anni.

Dati tecnici

Tensione di esercizio2 × 1,5 V (DC), AA/LR6
Temperatura ambienteda 0 °C a +50 °C
Temperatura acqua riscaldamentoda 0 °C a +80 °C
Campo di regolazioneda 5 °C a +30 °C
Forza di attuazionemax. 120 N
Dimensioni in mmB53 H70 T85
FilettaturaM30 × 1,5 mm
Supporto KNXRF1.M (a partire da ETS 6)
Modalità di messa in servizioS-Mode
Versione ETSa partire da ETS6.2
Frequenze radio868,3 MHz, 868,950 MHz, 869,525 MHz, 869,850 MHz
Potenza di trasmissionemax. 25 mW
Categoria del ricevitore2 (secondo DIN EN 300220)

Avvisi

  • Per l'integrazione in un sistema KNX cablato è necessario un accoppiatore mediale RF Multi/TP per KNX.
  • Configurazione a partire da ETS6.

Contenuto della dotazione

  • 2 batterie (AA). Durata tipica: due stagioni di riscaldamento
  • Set adattatore (adattatore in plastica Danfoss RA, RAV, RAVL e vite con dado).
  • Secure Card con dati per KNX Secure.
Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

Attuatore RF Multi per KNX

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 5115 00

PDF, 1.32 MB

Download
KNX RF Multi

System documentation

PDF, 19.84 MB

Download
RF Multi servo for KNX

Technical documentation.

Cod. art. 5115 00

PDF, 945.56 KB

Download
RF Multi servo for KNX

Valve compatibility list

Cod. art. 5115 00

PDF, 135.47 KB

Download
RF Multi servo for KNX

EC Declaration of conformity

Cod. art. 5115 00

PDF, 173.88 KB

Download
RF Multi servo for KNX

PSTI Statement of Compliance

Cod. art. 5115 00

PDF, 210.51 KB

Download
RF Multi Stellantrieb für KNX

ab ETS 6.3

Cod. art. 5115 00

ZIP, 567.85 KB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale