0

RF Multi regelaandrijving voor KNX

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
5115 00
225,00
4010337133278
1
06

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

EAN 4010337133278
Artikelnr. 5115 00VE 1
EUR 225,00PS 06

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Kenmerken

  • Door batterijen gevoede radiografische aandrijving voor het aansturen van verwarmingsventielen via KNX RF Multi.
  • Installatie op radiatoren in binnenruimtes.
  • Compatibel met verwarmingsventielen met M30 x 1,5 mm aansluitschroefdraad zonder adapter.
  • Voor Danfoss RA/RAV/RAVL worden passende adapters met schroef en moer en een pin (alleen voor RAV) meegeleverd, die tussen de verwarmingskraan en de radiatorthermostaat worden gemonteerd.
  • Groepering van stelaandrijvingen binnen een ruimte mogelijk, voor een optimale regeling van meerdere radiatoren.
  • Interne temperatuurvoeler.
  • Geïntegreerde verwarmingsregelaar voor absolute en relatieve verwarmingsregeling.
  • Bediening ter plaatse (parametreerbaar) voor instelling van de gewenste temperatuur, bootfunctie (opstartfunctie) en comfortverlenging.
  • Display voor weergave van de gewenste temperatuur en diagnose.
  • Geparametriseerde boost-functie.
  • Comfortverlenging/aanwezigheidsfunctie.
  • Bedrijfsmodusomschakeling (comfort, stand-by, nachtmodus, vorstbescherming).
  • Gedwongen stand.
  • Servicebedrijf.
  • Automatische klepspoeling.
  • Scène-uitbreiding voor 16 scènes voor het instellen van de bedrijfsmodus met geheugenfunctie.
  • Storings- en foutmeldingen voor diagnose worden rechtstreeks op het apparaat en/of via KNX telegram weergegeven.
  • Weergave van de batterijstatus via de KNX bus.
  • Voor onderhoudswerkzaamheden kan de aandrijving via de functie Servicebedrijf op de regelgrootheid 0 of 100 % worden ingesteld.
  • Ondersteunt KNX Data Secure-communicatie.
  • Ondersteunt KNX Long Frames.
  • Volledig update- en upgradebaar via KNX RF Multi.
  • Typisch zendbereik 100 m in open veld.
  • Nominale spanning: 2 x batterij AA.
  • Levensduur van de batterij doorgaans twee jaar.

Technische gegevens

Bedrijfsspanning2 × 1,5 V (DC), AA/LR6
Omgevingstemperatuur0 °C tot +50 °C
Watertemperatuur verwarming0 °C tot +80 °C
Regelbereik5 °C tot +30 °C
Regelkrachtmax. 120 N
Afmetingen in mmB53 H70 T85
AansluitschroefdraadM30 × 1,5 mm
KNX mediumRF1.M (vanaf ETS 6)
InbedrijfstellingsmodusS-Mode
ETS-versievanaf ETS6.2
Radiofrequenties868,3 MHz, 868,950 MHz, 869,525 MHz, 869,850 MHz
Zendvermogenmax. 25 mW
Ontvangerscategorie2 (conform DIN EN 300220)

Let op

  • Voor de integratie in een bekabeld KNX systeem is een RF Multi/TP-mediakoppelaar voor KNX nodig.
  • Configureerbaar vanaf ETS6.

Inhoud

  • 2 x batterij (AA). Levensduur doorgaans twee verwarmingsperiodes
  • Adapterset (kunststof adapter Danfoss RA, RAV, RAVL en schroef met moer).
  • Secure Card met gegevens voor KNX Secure.
Datablad

Bestektekst

RF Multi regelaandrijving voor KNX

Bedieningsvoorschrift.

Artikelnr. 5115 00

PDF, 1.32 MB

Download
KNX RF Multi

System documentation

PDF, 19.84 MB

Download
RF Multi servo for KNX

Technical documentation.

Artikelnr. 5115 00

PDF, 945.56 KB

Download
RF Multi servo for KNX

Valve compatibility list

Artikelnr. 5115 00

PDF, 135.47 KB

Download
RF Multi servo for KNX

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 5115 00

PDF, 173.88 KB

Download
RF Multi servo for KNX

PSTI Statement of Compliance

Artikelnr. 5115 00

PDF, 210.51 KB

Download
RF Multi Stellantrieb für KNX

ab ETS 6.3

Artikelnr. 5115 00

ZIP, 567.85 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase