0

Accionamiento de regulación RF Multi para KNX

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
5115 00
4010337133278
1

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

EAN 4010337133278
Ref. 5115 00Unidad de embalaje 1
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Características

  • Accionamiento de regulación inalámbrico de funcionamiento con pila para el control de válvulas de calefacción mediante KNX RF Multi.
  • Instalación en calefactores de interiores.
  • Compatible con las válvulas de calefacción con rosca de conexión M30 x 1,5 mm sin adaptador.
  • Se incluyen los adaptadores adecuados para Danfoss RA/RAV/RAVL con tornillo y tuerca, así como un pasador (solo para RAV), que se montan entre la válvula de calefacción y el termostato del calefactor.
  • Se pueden agrupar los accionamientos de regulación de una estancia para conseguir una regulación óptima de varios radiadores.
  • Sensor de temperatura interno.
  • Regulador de calefacción integrado para una regulación absoluta y relativa.
  • Manejo in situ (parametrizable) para el reajuste de la temperatura nominal, la función de arranque y la prolongación de confort.
  • Pantalla con indicación de la temperatura nominal y el diagnóstico.
  • Función de arranque parametrizable.
  • Prolongación de confort / función de presencia.
  • Conmutación del modo de funcionamiento (confort, stand by, noche y protección contra heladas).
  • Posición forzada.
  • Modo de mantenimiento.
  • Lavado de válvula automático.
  • Dispositivo auxiliar de escenarios con función de memoria para 16 escenarios de reajuste del modo de funcionamiento.
  • Los mensajes de fallos y errores para el diagnóstico se emiten directamente en el dispositivo o mediante telegrama KNX.
  • Indicación del nivel de batería a través del bus KNX.
  • Para los trabajos de mantenimiento, el accionamiento de regulación se puede desplazar al ajuste de apertura 0 o 100 % mediante la función Modo de mantenimiento.
  • Compatible con la comunicación KNX Data Secure.
  • Compatible con KNX Long Frame.
  • Completamente actualizable y ampliable a través de KNX RF Multi.
  • Alcance inalámbrico típico de 100 m en campo abierto.
  • Tensión nominal: 2 pilas AA.
  • La duración de las pilas suele ser de dos años.

Datos técnicos

Tensión de funcionamiento2 × 1,5 V (CC), AA/LR6
Temperatura ambientede 0 °C a +50 °C
Temperatura del agua de calefacciónde 0 °C a +80 °C
Rango de regulaciónde 5 °C a +30 °C
Fuerza de regulaciónmáx. 120 N
Dimensiones en mmB53 H70 T85
Rosca de conexiónM30 × 1,5 mm
Medio KNXRF1.M (a partir de ETS 6)
Modo de puesta en marchaModo S
Versión ETSa partir de ETS6.2
Radiofrecuencias868,3 MHz, 868,950 MHz, 869,525 MHz, 869,850 MHz
Potencia de transmisiónmáx. 25 mW
Categoría de receptor2 (según DIN EN 300220)

Notas

  • Para la integración en un sistema KNX por cable se requiere un acoplador de medios RF Multi / TP para KNX.
  • Configuración a partir de ETS6.

Volumen de entrega

  • 2 pilas (AA). La duración suele ser de dos temporadas de calefacción
  • Juego de adaptador (adaptador de plástico Danfoss RA, RAV, RAVL y tornillo con tuerca).
  • Secure Card con datos para KNX Secure.
Hoja de datos

Texto descriptivo

Accionamiento de regulación RF Multi para KNX

Manual de instrucciones.

Ref. 5115 00

PDF, 1.32 MB

Descarga
KNX RF Multi

System documentation

PDF, 19.84 MB

Descarga
RF Multi servo for KNX

Technical documentation.

Ref. 5115 00

PDF, 945.56 KB

Descarga
RF Multi servo for KNX

Valve compatibility list

Ref. 5115 00

PDF, 135.47 KB

Descarga
RF Multi servo for KNX

EC Declaration of conformity

Ref. 5115 00

PDF, 173.88 KB

Descarga
RF Multi servo for KNX

PSTI Statement of Compliance

Ref. 5115 00

PDF, 210.51 KB

Descarga
RF Multi Stellantrieb für KNX

ab ETS 6.3

Ref. 5115 00

ZIP, 567.85 KB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios