0

RF Multi Stellantrieb für KNX

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
5115 00
225,00
4010337133278
1
06

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

EAN 4010337133278
Art.-Nr. 5115 00VE 1
225,00 EURPS 06

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Merkmale

  • Batteriebetriebener Funkstellantrieb zur Steuerung von Heizungsventilen über KNX RF Multi.
  • Installation an Heizkörpern in Innenräumen.
  • Kompatibel für Heizungsventile mit M30 x 1,5 mm Anschlussgewinde ohne Adapter.
  • Für Danfoss RA/RAV/RAVL sind passende Adapter mit Schraube und Mutter sowie ein Pin (nur für RAV) beigelegt, welche zwischen Heizungsventil und Heizkörperthermostat montiert werden.
  • Gruppierung von Stellantrieben innerhalb eines Raumes möglich, zur optimalen Regelung von mehrere Radiatoren.
  • Interner Temperatursensor.
  • Integrierter Heizungsregler für absolute und relative Heizungsregelung.
  • Vor-Ort-Bedienung (parametrierbar) für Solltemperaturverstellung, Boot-Funktion und Komfortverlängerung.
  • Display zur Anzeige der Solltemperatur sowie Diagnose.
  • Parametrierbare Boost-Funktion.
  • Komfortverlängerung/Präsenzfunktion.
  • Betriebsmodusumschaltung (Komfort, Stand-by, Nachtmodus, Frostschutz).
  • Zwangsstellung.
  • Servicebetrieb.
  • Automatische Ventilspülung.
  • Szenennebenstelle für 16 Szenen zur Betriebsmodusverstellung mit Speicherfunktion.
  • Stör- und Fehlermeldungen zur Diagnose werden direkt am Gerät oder/und per KNX Telegramm ausgegeben.
  • Anzeige des Batteriestatus über den KNX Bus.
  • Für Wartungsarbeiten kann der Stellantrieb auf die Stellgröße 0 oder 100 % über die Funktion Servicebetrieb gefahren werden.
  • Unterstützt KNX Data Secure Kommunikation.
  • Unterstützt KNX Long Frames.
  • Vollständig update- und upgradefähig über KNX RF Multi.
  • Funkreichweite typisch 100 m im Freifeld.
  • Nennspannung: 2 x Batterie AA.
  • Batterielebensdauer typischerweise zwei Jahre.

Technische Daten

Betriebsspannung2 × 1,5 V (DC), AA/LR6
Umgebungstemperatur0 °C bis +50 °C
Wassertemperatur Heizung0 °C bis +80 °C
Regelbereich5 °C bis +30 °C
Stellkraftmax. 120 N
Abmessungen in mmB53 H70 T85
AnschlussgewindeM30 × 1,5 mm
KNX MediumRF1.M (ab ETS 6)
Inbetriebnahme-ModusS-Mode
ETS-Versionab ETS6.2
Funkfrequenzen868,3 MHz, 868,950 MHz, 869,525 MHz, 869,850 MHz
Sendeleistungmax. 25 mW
Empfängerkategorie2 (nach DIN EN 300220)

Hinweise

  • Für die Integration in ein kabelgebundenes KNX System wird ein RF Multi/TP Medienkoppler für KNX benötigt.
  • Konfiguration ab ETS6.

Lieferumfang

  • 2x Batterie (AA). Lebensdauer typischerweise zwei Heizperioden
  • Adapterset (Kunststoffadapter Danfoss RA, RAV, RAVL und Schraube mit Mutter).
  • Secure Card mit Daten für KNX Secure.
Datenblatt

Ausschreibungstexte

KNX RF Multi

Systemdokumentation

PDF, 2.59 MB

Download
RF Multi servo for KNX

PSTI Statement of Compliance

Art.-Nr. 5115 00

PDF, 210.51 KB

Download
RF Multi Stellantrieb für KNX

Bedienungsanleitung.

Art.-Nr. 5115 00

PDF, 1.32 MB

Download
RF Multi Stellantrieb für KNX

Technische Dokumentation.

Art.-Nr. 5115 00

PDF, 951.7 KB

Download
RF Multi Stellantrieb für KNX

ab ETS 6.3

Art.-Nr. 5115 00

ZIP, 567.85 KB

Download
RF Multi Stellantrieb für KNX

Ventil-Kompatibilitätsliste

Art.-Nr. 5115 00

PDF, 135.47 KB

Download
RF Multi Stellantrieb für KNX

EU Konformitätserklärungen

Art.-Nr. 5115 00

PDF, 173.88 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank